Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vertical Reveal Trim Profile for Cladding Systems - RV
Tamlyn

Vertical Reveal Trim Profile for Cladding Systems - RV

Google-Übersetzung,

Erzeugt eine minimalistische Schattenfuge mit geringem Spaltmaß, die eine vertikale, horizontale oder diagonale Montage ermöglicht. Kann in Verbindung mit 16 mm Gipskartonplatten, Paneelen und bezogenen Oberflächen wie Stoff- oder Vinyltapeten verwendet werden. Geriffelte Oberflächen zum Verkleben und Verspachteln sowie vorgebohrte Löcher für eine einfache Montage (Lochposition kann variieren).

Erhältlich in 10 Fuß Länge. 6063 T5 Aluminium mit standardmäßig klar eloxierter oder grundierter Oberfläche. Eloxiert und pulverbeschichtet, auch mit individueller Farbanpassung.

Spezifikation
  • ITEM ID

    RV-14

    • A: 1/4”
    • B: 1/4”

    RV5-12

    • A: 1/2" 
    • B:1/2"

    RV5-100

    • A: 1"
    • B: 1/2"

    RV5-200

    • A: 2"
    • B: 1/2"
Technische Spezifikation
  • Referenznummertamlyn-011
  • ProduktfamilieExterior Cladding Trim Profiles
  • ProduktgruppeReveal, Vertical
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-03-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_90_28_52
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMetal finishing trims
  • OmniClassNummer23-15 15 31
  • OmniClassTitelWall Specialties and Trim

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit