Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Horizontal Z Transition Trim Profile for Cladding - CQZ
Tamlyn

Horizontal Z Transition Trim Profile for Cladding - CQZ

Google-Übersetzung,

3- bis 4-mal dicker als verzinkte Z-Profile, garantiert formstabile und gerade Ausführung, kein Verbiegen oder Wackeln. Die gleiche Stärke wie andere XtremeTrim®-Aluminiumprofile sorgt für ein harmonisches Gesamtbild. Das einzigartige Design setzt einen markanten, geschwungenen horizontalen Akzent.

Das einzigartige Design erzeugt eine markante, geschwungene horizontale Akzentuierung, die ausgesprochen modern wirkt, aber gleichzeitig an traditionelle Holzprofile erinnert.

MATERIAL

Stranggepresste Aluminiumlegierung 6063-T5 .045" ± .005 mit einer speziellen Beschichtung, die vor rauen Witterungsbedingungen schützt und die Haftung von Lacken ermöglicht.

BEENDEN

Sofern nicht anders angegeben, werden alle XtremeTrim®-Artikel grundiert geliefert. Sie sind außerdem in gängigen Fassaden-/Dachuntersichtfarben erhältlich, entweder nur mit Farbanpassung an die Vorderseite oder mit vollflächiger CoastalColorCoating™-Beschichtung. Klar eloxiert ist lagernd, Sonderanfertigungen sind möglich (Mindestbestellmengen gelten).

NOTIZ

XtremeTrim® Horizontal Z darf nicht bei horizontalen Anwendungen installiert werden, bei denen sich Wasser am äußeren Flansch sammeln kann.

Spezifikation
  • ITEM ID:

    CQZ:

    • A: 3/8"
    • B: 2-1/2"
    • C: 5/16"

    All parts are 10' Length unless otherwise indicated

Technische Spezifikation
  • Referenznummertamlyn-016
  • ProduktfamilieExterior Cladding Trim Profiles
  • ProduktgruppeZ‑Profile, Horizontal
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-03-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_90_28_52
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMetal finishing trims
  • OmniClassNummer23-15 15 31
  • OmniClassTitelWall Specialties and Trim

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit