Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Horizontal Z Transition Trim Profile for Exterior Cladding - XZH
Tamlyn

Horizontal Z Transition Trim Profile for Exterior Cladding - XZH

Google-Übersetzung,

3- bis 4-mal dicker als verzinkte Z-Profile, garantiert formstabile und gerade Ausführung, kein Verbiegen oder Wackeln. Entspricht der Stärke anderer XtremeTrim®-Aluminiumprofile und sorgt so für ein harmonisches Gesamtbild. Gewährleistet einen sauberen und gleichmäßigen horizontalen Übergang zwischen den Paneelen. Kompatibel mit XtremeTrim® Vertikalprofilen und H-Profilen für Fassadenverkleidungen.

XZH5163
– Das Design ermöglicht eine größere Flexibilität bei der Sichtblende bis zu 2-1/2″ und ist mit der Vertikalen Sichtblende und der H-förmigen Verkleidung kompatibel.

MATERIALIEN:

6063-T5 .050″ ± .005 extrudierte Aluminiumlegierung mit proprietärer Beschichtung, die vor rauen Witterungsbedingungen schützt und die Haftung von Lacken ermöglicht.

AUSFÜHRUNGEN:

Sofern nicht anders angegeben, werden alle XtremeTrim®-Elemente grundiert geliefert. Sie sind außerdem in gängigen Fassaden-/Dachuntersichtfarben erhältlich, wahlweise mit Standard-Farbanpassung (nur Vorderseite) oder vollflächiger CoastalColorCoating™-Beschichtung. Klar eloxiert und individuell eloxiert sind ebenfalls verfügbar (Mindestbestellmengen gelten).

HINWEIS:
XtremeTrim® Horizontal Z darf nicht bei horizontalen Anwendungen installiert werden, bei denen sich Wasser am äußeren Flansch sammeln kann.

Spezifikation
  • ITEM ID

    XZH516*

    • A: 3/8”
    • B: 15/32”
    • C: 1-1/2”

    XZH5163

    • A: 3/8”
    • B: 15/32”
    • C: 3-1/2”

    XZH716

    • A: 3/8”
    • B: 1/2”
    • C: 1-1/2”

    XZH58*

    • A: 1/2”
    • B: 3/4”
    • C: 1-1/2”

    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated

    *In Stock in BLACK ANODIZED

Technische Spezifikation
  • Referenznummertamlyn-017
  • ProduktfamilieExterior Cladding Trim Profiles
  • ProduktgruppeZ‑Profile, Horizontal
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-03-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_90_28_52
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMetal finishing trims
  • OmniClassNummer23-15 15 31
  • OmniClassTitelWall Specialties and Trim

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA