Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Deck
Deck
Deck
Deck
Deck
    TARIMATEC

    Deck

    Unser Katalog umfasst drei Arten von Terrassendielen für den Außenbereich: Massivdielen, Alveolardielen und unser neuestes Produkt: Dune.

    SOLIDE BODEN: Massive Böden sind die bevorzugte Wahl für Bereiche, die das Beste von unseren Böden verlangen und extremen Nutzungsbedingungen ausgesetzt sind. Diese sorgfältig konzipierte Option ist die ideale Lösung für öffentliche Räume, in denen intensiver und ständiger Verkehr die Widerstandsfähigkeit und Haltbarkeit des Bodens auf die Probe stellt.

    Entwickelt, um den anspruchsvollsten Bedingungen gerecht zu werden, garantiert dieser Bodenbelag nicht nur eine robuste und dauerhafte Oberfläche, sondern zeigt auch eine Ästhetik, die keine Kompromisse bei der Raffinesse eingeht. Seine außergewöhnliche Qualität und seine natürliche Oberfläche sind in jedem Detail sichtbar und machen ihn zur perfekten Wahl für Umgebungen, die einen Boden mit einem warmen Design benötigen, der den täglichen Herausforderungen gewachsen ist. Erhältlich in allen Farbtönen des Katalogs Nature finish.

    HOLLOW FLOORING: Unser Hohlkernboden, auch bekannt als Wabenboden, hat sich weltweit durchgesetzt und zeichnet sich durch eine Qualität und Leistung aus, die sowohl in privaten als auch in öffentlichen Räumen bemerkenswert ist. Sein Ruf beruht auf seiner außergewöhnlichen Leistung, die ihn im Laufe der Zeit zu einer zuverlässigen und vielseitigen Wahl gemacht hat.

    Diese innovative Bodenbelagslösung hat sowohl Wohnräume erobert, in denen Komfort und Ästhetik im Einklang stehen, als auch öffentliche Bereiche, in denen Robustheit und Langlebigkeit grundlegende Anforderungen sind. Ein greifbares Zeugnis von Innovation und Leistung, das sich als führende Option auf dem Markt für Bodenbeläge im Außenbereich etabliert hat.

    DUNE FLOORING: Stellen Sie sich die weiche und sich wiederholende Textur der Dünen unter Ihren Füßen vor, dieses Gefühl von Kontinuität und Rhythmus. Unser neuer Dune-Bodenbelag mit seinen drei Streifen, die in einem einzigen Stück zusammengefügt sind, stellt diese konstante Abfolge wieder her und verleiht Räumen ein frisches und modernes Gefühl. Einfach, geradlinig und attraktiv: das ist Dune. Mit einer Surco-Oberfläche fängt die Dune-Kollektion das sensorische Erlebnis der Ethnic-Kollektion in einem anderen Format ein.

    Spezifikation
    • Alle Decks können in jeder Farbe aus unserem Katalog hergestellt werden. Allerdings hat jedes Profil seine eigene Oberfläche:

      - Hohlkammerdiele: Erhältlich in den Ausführungen Natur und Techno.

      - Massivdiele: Erhältlich in der Ausführung nature.

      - Dünen-Diele: Erhältlich in der Ausführung Rille.

      Die Tecno-Ausführung erinnert an Avantgarde und Modernität. Die gerillte Struktur schafft eine anspruchsvolle Atmosphäre.

      Die Ausführung Nature mit einer glatten, gebürsteten Struktur ist ein Beispiel dafür, wie Technologie und Natur zusammenkommen, um warme, mediterrane Räume zu schaffen.

      Die Oberfläche Groove kombiniert beide Texturen zu einem sinnlichen Erlebnis, das Wärme in jeden Raum bringt.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdeck-tarimatec
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeDeck
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-07-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialWood-Plastic Composite (WPC)
    • Sekundär MaterialLimestone
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme
    • IFCClassificationFloor
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit