Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Desert
Tarkett

Desert

Desso Desert Teppichfliesen verleihen mit ihrem subtil geschichteten, organischen Design ein Gefühl von Weite und Offenheit in Innenräumen. Inspiriert von Wüstensand ermöglicht diese strukturierte Teppichfliesenkollektion das Spiel mit dem Raum und wirkt trotzdem beruhigend. Mit einem breiteren Spektrum an neuen, gedeckten Farbtönen bietet DESSO Desert vielfältige Kombinationsmöglichkeiten für kreativen Ausdruck.


DESSO Desert wird standardmäßig mit der ProBase-Rückenbeschichtung geliefert, kann optional aber auch mit einem EcoBase-Rücken bestellt werden. Durch die Kombination mit unserem recycelbaren EcoBase-Rücken ist diese Kollektion Cradle to Cradle® Silber-zertifiziert und vollständig recycelbar. Darüber hinaus kann der neue SoundMaster XLite Akustikrücken für eine verbesserte Schallabsorption hinzugefügt werden.

Spezifikation
    • Made in Netherlands
    • Circular Selection
    • Recycelter Anteil des Garns: 75%
    • Gesamtgehalt an recyceltem Material: 56,9%
    • Standardmäßig mit DESSO ProBase-Rückenbeschichtung
    • Optional mit 100 % recycelbarer DESSO EcoBase-Rückenbeschichtung
    • Optional mit SoundMaster XLite Akustikrückseite
    • Cradle to Cradle® Bronze-zertifiziert
    • Teppichfliesen mit GUT Siegel
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdesso-desert
  • ProduktfamilieDESSO
  • ProduktgruppeCarpet
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-12-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolyester
  • Entwickelt inNiederlande
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Teppiche
  • IFCClassificationVerkleidung
  • UNSPSCNameCarpeting
  • UNSPSCCode30161701
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_57_11
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • Klassifizierung09 68 13
  • Format2014TitelTile Carpeting
  • OmniClassNummer23-15 17 17 13
  • OmniClassTitelCarpet Tiles
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

Ähnliche Produkte

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit