Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Multiflex M
Tarkett

Multiflex M

Google-Übersetzung,

Multiflex M ist eine komfortable Lösung für Wettkampf-, Multisport- und Freizeitanlagen mit einem losen Verlegesystem. Multiflex M bietet das perfekte Gleichgewicht zwischen Stoßdämpfung und vertikaler Verformung und kann bei einer Vielzahl von Sport- und Fitnessaktivitäten eingesetzt werden. Seine durchgehende Unterkonstruktion schafft eine weiche und 100 % homogene Oberfläche. Außerdem ist es mit seiner Dicke von 38 mm ideal für Renovierungsprojekte. Unsere werkseitig aufgetragene und UV-gehärtete Sportlack-Oberflächenbehandlung bietet extreme Strapazierfähigkeit und Kratzfestigkeit und macht Multiflex M Evolution zu einem gebrauchsfertigen System.

Spezifikation
    • Loose-lay installation system
    • Continuous sub-construction creating soft and 100% homogeneous surface
    • Comfortable solution for competition, multi-sports and leisure facilities
    • Perfect shock absorption and vertical deformation balance (A4 level)
    • Excellent acoustic comfort
    • Ideal for renovation projects: 38mm thickness
Technische Spezifikation
  • Referenznummertarkett-sports-multiflex-m
  • ProduktfamilieTARKETT
  • ProduktgruppeFlooring - Indoor Sports
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-04-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationVerkleidung
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloor covering and finishing systems
  • Klassifizierung09 64 00
  • Format2014TitelWood Flooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 11 21
  • OmniClassTitelWood Composition Flooring

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit