Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ComFlor® 80  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 80  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 80  - Steel composite decking for composite floors
ComFlor® 80  - Steel composite decking for composite floors
    Tata Steel
    Archiviert

    ComFlor® 80 - Steel composite decking for composite floors

    ComFlor® 80 is the big sister to ComFlor® 60 with the same round shoulder combined profile technology applied to an 80 deep trapezoidal shape to give big spans. The use of this profile allows a designer to reduce still further the number of secondary beams in a building to give a cleaner lower cost structure. It allows central stud placement to ensure effective composite beam design and is 600mm cover to give lighter weight sheets in accordance with Health and Safety guidelines.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercomflor80
    • ProduktfamilieComposite Floor Deck
    • ProduktgruppeComFlor
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-06-03
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)80
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme
    • IFCClassificationBauelement
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_12_85
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStructural deck systems
    • OmniClassNummer23-13 35 23 11 13
    • OmniClassTitelMetal Structural Floor Decks
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit