FischeTHERM Wandelemente - Die Vielfalt in der Fassadengestaltung
Tata Steel

FischeTHERM Wandelemente - Die Vielfalt in der Fassadengestaltung

FischerTHERM Sandwich Wandelemente - Die FischerTHERM-Wandelemente bieten ein breites Gestaltungsspektrum mit unterschiedlichsten Oberflächenstrukturierungen (Mikrolinierung, Kombilinierung etc.) Im Gegensatz zur Vielfalt der Oberflächenausführungen ist die Fassaden-Fuge einheitlich passend und bietet daher die Möglichkeit, die verschieden strukturierten Elemente miteinander zu kombinieren, um individuelle, auf Sie persönlich zugeschnittene Lösungen zu schaffen.
Spezifikation
  • FischerTHERM Sandwich Elemente haben in der Längsfuge eine DUO-Dichtung, bestehend aus einem PUR-Wärmedämmband und bei der Innenschale einem zusätzlichen EPDM-Dichtprofil. Dies bedeutet eine geringe Wärmebrücke und höchste Luftdichtheit. Alle FischerTHERM Sandwich Elemenete sind FCKW- und HFCKW-frei. Das Brandverhalten der FischerTHERM Sandwich Elemente ist nach DIN EN 13501-1 klassifiziert in B-s3,d0. Tragende FischerTHERM nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, selbstragende Sandwich Elemente nach DIN EN 14509. Die max. Elementlänge beträgt 19 m.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfisher-therm-wall
  • ProduktfamilieWall Systems
  • ProduktgruppeFischer Profil
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialIsolierung
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Sandwichpaneele
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_20_14_52
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMetal composite panel cladding systems
  • OmniClassNummer23-15 13 19 17
  • OmniClassTitelComposite Wall Panels

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa