Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Montana - SWISS PANEL® Trapez- und Wellbandprofile für Dächer
Tata Steel
Archiviert

Montana - SWISS PANEL® Trapez- und Wellbandprofile für Dächer

2.0 von 5 Sternen2.0(8 Bewertungen)
Diese Profilplatten eignen sich für Dächer und Decken, vor allem im Industrie- und Gewerbebau. Häufig werden die formschönen Wellbandprofile und Trapezprofile auch an Verwaltungsgebäuden oder Wohnüberbauungen eingesetzt. Die verschiedenen Profildesigns bieten den Planern und Architekten viele Gestaltungsmöglichkeiten. Zusätzliche Spezialitäten wie perforierte SWISS PANEL® Wellband- und Trapezprofile regen die Fantasie von Architekten und Gestaltern am Bau an.
Spezifikation
  • Mit CE-Markierung in Stahl (gem. DIN EN 10346) oder Aluminium (gem. DIN EN 485-2). Erhältlich in Längen von 50 bis 22'000 mm mit einer Colorcoat 15 oder 25my Polyester oder 50my PRISMA® Beschichtung, sowie verzinkt oder blank. Auf Anfrage mit Perforation oder mit Antikondens- oder Antidröhnvlies erhältlich.
Technische Spezifikation
  • Referenznummermontana-swiss-roof
  • ProduktfamilieRoof Systems
  • ProduktgruppeMontana
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inSchweiz
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_40_65
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungProfiled sheet roof covering systems
  • OmniClassNummer23-13 39 27 11 13
  • OmniClassTitelSheet Metal Roofing
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit