Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Eurocover®34N Self-supporting steel profile for roofing
Europerfil

Eurocover®34N Self-supporting steel profile for roofing

5.0 von 5 Sternen5.0(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Europerfil EUROCOVER®34N selbsttragendes Stahlprofil für Bedachungen (3.265.34). Profiltiefe 34 mm, Abdeckbreite 1060 mm und Dicke von 0,6 mm bis 1,20 mm. Verzinktes und beschichtetes Stahlblech (EN 10169) in Standard-Europerfil-Farben und -Beschichtungen. CE-Kennzeichnung (EN 14782). Für Überdachungen mit einer empfohlenen starken Neigung von über 7 %.
Spezifikation
  • Europerfil EUROCOVER®34N self-supporting steel profile for roofing (3.265.34). Depth of profile 34 mm, cover width 1060 mm, and thickness from 0.6 mm to 1.20 mm. Galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). For roofing with a recommended steep gradient of over 7 %. Optional complements: Polyethylene filler block, translucent solutions for natural lighting, perforation is allowed for lighting and natural ventilation, Hairgable mechanical curving (minimum radius 450 mm).
Technische Spezifikation
  • Referenznummereurocover_34n_cs
  • ProduktfamilieRoofing
  • ProduktgruppeMetal profile
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-04-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)34
  • Breite (mm)1060
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente