Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Radon barrier in foundation
Radon barrier in foundation
Radon barrier in foundation
Radon barrier in foundation
Radon barrier in foundation
    TECCA

    Radon barrier in foundation

    Google-Übersetzung,

    Ein vielseitiges Radonmesssystem zur Anwendung auf Betonplatten in Fundamenten und im Erdreich.

    Spezifikation
    • The following products are included in the system solution:

      Radon membrane Super

      An alkali- and aging-resistant, strong special foil made of high-density polyethylene (diffusion and air/radon), with a non-slip surface. Durable for at least 50 years.

      T-Butyl, Joint tape

      Flexible, elastic and double-adhesive sealing tape made of butyl. Used primarily for joining and other sealing.

      T-Fix, Adhesive and sealing compound

      Used primarily as an additional seal and adhesive in colder weather.

      T-Flex Outdoor

      Diffusion-tight, UV-resistant tape for exterior use. Used in this installation as a peel protection in the joints and as an additional seal between pipes and rubber sockets with weather-resistant properties.

      For more info: teccaworld.com

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGround
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-02
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
    • IFCClassificationObjekt

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit