Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vapour tight roofing underlay
Vapour tight roofing underlay
Vapour tight roofing underlay
Vapour tight roofing underlay
    TECCA

    Vapour tight roofing underlay

    Google-Übersetzung,

    Systemlösung für den Innen- und Außenklimaschutz von gedämmten Dachkonstruktionen. Ein modernes System aus wasserführender Unterspannbahn für Dachziegel und Profilbleche in Lattungskonstruktionen. Die Unterspannbahn benötigt einen festen Untergrund mit Luftspalt. Der Außenklimaschutz besteht aus einer Luftspaltbahn und einem Windabweiser, der Innenklimaschutz aus einer verstärkten (trittsicheren) Luft- und Dampfsperre.

    Spezifikation
    • The following products are included in the system solution:

      T-Roof Evo

      A tear-resistant, water-repellent underlayment with low weight and quick installation time, intended for external roofs with wooden substrates.

      Sealing adhesive K-36

      Used as an adhesive where other products lack a self-adhesive surface. Examples are gutter valleys, cross joints, penetrations and where upturns against wall parts connect to the roof surface.

      For more info: teccaworld.com

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRoof1
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-02
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
    • IFCClassificationObjekt
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit