Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fireframes ClearView® System
Fireframes ClearView® System
Fireframes ClearView® System

    Fireframes ClearView® System

    Google-Übersetzung,

    Das Fireframes ClearView® System besteht aus stoßverglastem Pilkington Pyrostop®, eisenarmem Brandschutz- und Aufprallschutzglas mit hitzebeständigem Rahmen. Die Stoßverglasungen von TGP zeichnen sich durch nahezu farblose Übergänge zwischen den angrenzenden Teilen des eisenarmen Glases aus, wodurch farbige Abstandshalter oder vertikale Rahmenpfosten überflüssig werden. Der Rand jeder Stoßverglasung wird durch die schmalen, feuerfesten Fireframes®-Rahmen von TGP fixiert.

    • Feuerbeständigkeiten bis zu 60 und 120 Minuten mit erforderlichem Wasserstrahltest
    • Schutz vor Strahlungs- und Leitungswärmeübertragung
    • Barriere gegen Feuer und Rauch
    • Aufprallsicherheitsbewertung – erfüllt CPSC 16CFR1201 (Kat. II)
    • Konzipiert für den Einsatz im Innenbereich
    • Nahezu ungestörte Sicht und Lichtdurchlässigkeit
    • Schmale 5 mm vertikale Stoßfuge
    • Enthält große Einzelscheiben aus feuerbeständigem Pilkington Pyrostop-Glas, bestehend aus Pilkington Optiwhite™-Glas und klaren, aufschäumenden Zwischenschichten (Mehrfachlaminat, kein empfindliches Polymergel).
    • Rahmenoptionen: Das Fireframes ClearView-System ist mit einer Vielzahl von Rahmen erhältlich, darunter die Fireframes® Heat Barrier Series (ausgelegt für 60/120 Minuten), die Fireframes Aluminum Series (ausgelegt für 60 Minuten) und L-Winkelstahl von anderen Herstellern (ausgelegt für 60/120 Minuten).
    Spezifikation
    • MAXIMUM SIZE 

      Maximum Allowable Size Information- Pilkington Pyrostop®

      RATING: 60 Min. (Manufacturer's Designation: 60-201)

      • Max. Exposed Area: 7,442 in²
      • Max. Width of Exposed Glazing: 63"
      • Max. Height of Glazing: 118-1/8"
      • Min. Width of Exposed Glazing: 31-5/8"

      RATING 120 Min. (Manufacturer's Designation: 120-60)

      • Max. Exposed Area: 7,442 in²
      • Max. Width of Exposed Glazing: 63"
      • Max. Height of Glazing: 118-1/8"
      • Min. Width of Exposed Glazing: 39-3/8"
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfireframes-clearview
    • ProduktfamilieFireframes
    • ProduktgruppeClearView® System
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Südamerika Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit