Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fireframes® Heat Barrier Series
Fireframes® Heat Barrier Series

    Fireframes® Heat Barrier Series

    Google-Übersetzung,

    Türen und Rahmen der Fireframes® Heat Barrier-Serie in Kombination mit Pilkington Pyrostop®-Glas bilden eine Barriere gegen Strahlungs- und Wärmeleitungswärme. Das System ermöglicht auch vollflächige Brandschutztüren aus ästhetischen oder Sicherheitsgründen.

    • Feuerbeständigkeit von 60–120 Minuten mit erforderlichem Schlauchstrahltest
    • Schmale Stahlprofile
    • Vollglastüren sind in ein- oder zweiflügeliger Ausführung erhältlich; siehe Informationsblatt zur Fireframes Heat Barrier Series-Tür.
    • Modulares System, das Türen mit 60/90 Minuten durchgehender Temperaturerhöhung integrieren kann
    • Kann große Einzelscheiben aus Pilkington Pyrostop®-Brandschutzglas enthalten, das aus Pilkington Optiwhite™-Glas und klaren, aufschäumenden Schichten besteht
    • Rahmen werden je nach Anwendungsfall einbaufertig „KD“ (knock-down) oder verschweißt geliefert
    • Unbegrenzte Verglasungsfläche für den Einsatz an Orten, an denen die Gesamtverglasung 25 % der Wandfläche übersteigt
    • Langlebige Stahlrahmen gewährleisten einen geringen Wartungsaufwand
    • Türbeschläge sind für die jeweiligen Funktionsanforderungen erhältlich. Kompatibilitätsfragen bei TGP.
    • Die Oberfläche wird im Werk entsprechend dem gewünschten Farbschema lackiert
    • Einfache Installation, ähnlich wie bei typischen Schaufenstersystemen
    • Erfüllt den Wandmontageteststandard UL263/ASTM E-119 für 60- und 120-Minuten-Bewertungen
    Spezifikation
    • MAXIMUM SIZE -Maximum Allowable Size Information

      FRAMING

      Rating | Max. Exposed Glass Area Per Piece |Max. Exposed Glass Single Dimension

      • 60 Min.| 7,442 in2| 118-1/8"
      • 90 Min.| 3,724 in2| 96"
      • 120 Min.| 3,730 in2| 111"

      DOORS

      Doors: Singles and AA/AF | Rating |Max. Width |Max. Height

      • Max. Door Leaf Size}  60/90 min. |49-1/4" |112-7/16"
      • Max. Door Opening Active-Active (AA Pair)|60/90 min. |98-1/8" |112-7/16"
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfireframes-heat-barrier-series
    • ProduktfamilieFireframes
    • ProduktgruppeHeat Barrier Series
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Südamerika Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit