Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fireframes® Heat Barrier Series Doors
Fireframes® Heat Barrier Series Doors
Fireframes® Heat Barrier Series Doors

    Fireframes® Heat Barrier Series Doors

    Google-Übersetzung,

    Die gewalzten Stahlprofiltüren der Fireframes® Heat Barrier-Serie in Kombination mit Pilkington Pyrostop® Brandschutzglas bilden eine Barriere gegen Strahlungs- und Wärmeleitung und ermöglichen so vollflächige Brandschutztüren. Als elegante Alternative zu herkömmlichen Hohlkammertüren zeichnen sich die Türen der Fireframes Heat Barrier-Serie durch präzise Kanten, professionelle Verarbeitung und die schmalsten Sichtlinien aus, die mit Brandschutzklasse erhältlich sind. Vormontiert, vorgefertigt und einfach zu montieren, ergänzen die Türen der Fireframes Heat Barrier-Serie benachbarte nicht feuerfeste Türen und sorgen so für Kontinuität in Ihrem Design.

    • Feuerbeständigkeit von 60–90 Minuten mit erforderlichem Wasserstrahltest
    • Schmale Stahlprofile sorgen für eine nahtlose Ästhetik mit angrenzenden nicht feuerfesten Aluminiumtüren in einem bestimmten Projekt
    • Die langlebige geschweißte Stahlkonstruktion der Türen gewährleistet einen geringen Wartungsaufwand
    • Vormontiert, vorgefertigt, inklusive Türbeschlägen (wenden Sie sich bezüglich Ihrer individuellen Beschlaganforderungen an TGP)
    • Vollglastüren in einflügeliger oder zweiflügeliger Ausführung erhältlich
    • Informationen zu anderen Anwendungen als Türen finden Sie im Informationsblatt zur Fireframes Heat Barrier Series.
    • Türbeschläge sind für die jeweiligen Funktionsanforderungen erhältlich. Kompatibilitätsfragen bei TGP.
    • Endbeschichtung im Werk, um dem gewünschten Farbschema zu entsprechen
    • Kann problemlos in Fireframes Storefront- und Rahmensysteme integriert werden
    • Wird in eine fertige Öffnung eingebaut
    • Kann große Einzelscheiben aus Pilkington Pyrostop®-Brandschutzglas enthalten, das aus Pilkington Optiwhite™-Glas und klaren, aufschäumenden Schichten besteht
    Spezifikation
    • DOORS

      Doors: Singles and AARatingMax. WidthMax. Height
      Max. Door Leaf Size60/90 min.49-1/4"112-7/16"
      Max. Door Opening Active-Active (AA Pair)60/90 min.98-1/8"112-7/16"
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfireframes-heat-barrier-doors
    • ProduktfamilieFireframes
    • ProduktgruppeHeat Barrier Series Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Südamerika Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit