Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fireglass®20

Fireglass®20

Google-Übersetzung,

Fireglass®20 ist ein 6 mm dickes Verglasungsmaterial mit Brandschutz- und Aufprallschutzklassifizierung. Es ist für den Einsatz in Türen mit einer Feuerwiderstandsdauer von 20 Minuten zugelassen.

  • Feuerbeständig bis zu 20 Minuten
  • Aufprallsicherheitsbewertung – ANSI Z97.1 und CPSC 16CFR1201 (Kat. I und II)
  • Gehärtet (mindestens 4-mal stärker als Drahtglas)
  • Klar und kabellos
  • Passt in Fireframes® Designer Series-Rahmen von TGP oder in standardmäßige Brandschutzrahmen
  • Große Größen erhältlich
  • Erhältlich in Isolierglaseinheiten (IGU) mit anderen Glasprodukten, einschließlich (aber nicht beschränkt auf): Getönt; Low-E; Kunstglas; Reflektierend; Einwegspiegel
  • Kann auf einer Seite leicht sandgestrahlt/geätzt werden, ohne dass die Feuerbeständigkeit beeinträchtigt wird
  • Für den Einsatz im Innen- und Außenbereich

Hinweis: Dieses Produkt ist keine Barriere gegen Strahlungswärme. Es erfüllt nicht die Prüfnormen ASTM E119 oder UL 263. Sollte in Ihrer Region ein Produkt mit Wärmebarriere vorgeschrieben sein, wenden Sie sich bitte bezüglich Pilkington Pyrostop an TGP.

Spezifikation
  • STATISTICS

    Thickness:1/4" (6 mm)Minimum Glass Size:4-1/2" (must meet a 12" diagonal)
    Weight:3 lb/ft2Fire Rating:20 minutes (without required hose stream test)
    Approx. Visible Transmission:89%Impact Safety Rating:Meets ANSI Z97.1 and CPSC 16CFR1201 (Cat. I and II)
    Approx. Visible Reflection:8%STC Rating:31
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfireglass-fireglass-20
  • ProduktfamilieFire-Rated Glass
  • ProduktgruppeFireglass20
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-05-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Südamerika Nordamerika Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit