Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pilkington Pyrostop® BR

Pilkington Pyrostop® BR

Google-Übersetzung,

Pilkington Pyrostop® BR ist bis zu 120 Minuten feuerbeständig und bietet Durchschusshemmung bis zu UL 752 Level III. In Kombination mit Smartgard®-Produkten erreicht es Durchschusshemmung bis zu UL 752 Level 8.

  • Feuerbeständig bis zu 120 Minuten mit erforderlichem Wasserstrahltest
  • Durchschusshemmungsklassen von UL 752 Level I bis UL 752 Level VIII in verschiedenen Ausführungen erhältlich
  • Schutz vor Strahlungs- und Leitungswärmeübertragung
  • Aufprallsicherheitsbewertung – erfüllt ANSI Z97.1 und CPSC 16 CFR1201 (Kat. I und II)
  • Kann auf einer Seite leicht sandgestrahlt oder geätzt werden, ohne dass dies die Feuerbeständigkeit beeinträchtigt
  • Hält Temperaturschocks stand
  • Für den Einsatz im Innen- und Außenbereich
  • 5 Jahre eingeschränkte Garantie
  • Große Größen erhältlich
  • Erhältlich in isolierten Einheiten mit anderen Glasprodukten, einschließlich (aber nicht beschränkt auf): Getönt; Einwegspiegel; Low-E; Reflektierend; Kunstglas; Durchscheinende Zwischenschicht (für zusätzliche Verdunkelung und Privatsphäre)
  • Passend für Fenster der Fireframes® Heat Barrier Series. Kontaktieren Sie TGP für die zulässigen ballistischen Bewertungen
  • Verfügbar für die Verwendung in kompatiblen Rahmen anderer Hersteller (weitere Informationen erhalten Sie beim Rahmenhersteller)
  • Mehrfachlaminat, keine empfindliche Polymergeleinheit
  • Bestehend aus Schichten aus nahezu farblosem, drahtlosem Floatglas mit niedrigem Eisengehalt von Pilkington Optiwhite™ und klaren, aufschäumenden Zwischenschichten

Wenn Sie nach feuerfestem Einbruchschutzglas suchen, besuchen Sie bitte Pilkington Pyrostop®, laminiert mit School Guard Glass®


Spezifikation
  • For technical data, including Smartgard® Bullet Resistant Levels and Maximum Allowable Sizes, view product fact sheet.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerfireglass-pilkington-pyrostop-br
  • ProduktfamilieFire & Security Rated Glass
  • ProduktgruppePilkington Pyrostop BR
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-05-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Südamerika Nordamerika Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit