Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WireLite® NT

WireLite® NT

Google-Übersetzung,

WireLite® NT ist ein 6,8 mm (17/64 Zoll) dickes Verglasungsmaterial aus Drahtglas und einer auf die Oberfläche aufgebrachten Brandschutzfolie. WireLite NT ist für den Einsatz in Türen, Seitenfenstern, Oberlichtern und Querfenstern zugelassen.

  • Feuerbeständig bis zu 90 Minuten mit erforderlichem Wasserstrahltest
  • Aufprallsicherheitsbewertung – erfüllt ANSI Z97.1 und CPSC 16 CFR1201 (Kat. I und II)
  • Passt in Fireframes® Designer Series-Rahmen von TGP oder in standardmäßige Brandschutzrahmen
  • Hält Temperaturschocks stand
  • Kann auf einer Seite leicht sandgestrahlt oder geätzt werden, ohne dass dies die Feuerbeständigkeit beeinträchtigt
  • Schützt vor Feuer und Stößen auf beiden Seiten des Glases
  • Erhältlich als Isolierglaseinheit
  • 3 Jahre eingeschränkte Garantie
  • Erhältlich in Diamond Clear, 3/4"-Muster (19 mm) und Georgian Clear, 1/2"-Muster (12,7 mm)

Hinweis: Dieses Produkt ist kein Wärmedämmstoff. Es erfüllt nicht die Prüfnormen ASTM E119 oder UL 263. Sollte in Ihrer Region ein Wärmedämmstoff vorgeschrieben sein, wenden Sie sich bitte bezüglich Pilkington Pyrostop® an TGP.

Spezifikation
  • STATISTICS

    Thickness:Nominal 17/64" (6.8 mm) overall
    Weight:3.79 lb/ft2
    Approx. Visible Transmission:77%
    Impact Safety Rating:Meets ANSI Z97.1 and CPSC 16CFR1201 (Cat. I and II)
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfireglass-wirelite-nt
  • ProduktfamilieFire-Rated Glass
  • ProduktgruppeWirelite NT
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-05-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Südamerika Nordamerika Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit