Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WireLite®

WireLite®

Google-Übersetzung,

WireLite® ist ein 6,8 mm (17/64 Zoll) dickes, feuerbeständiges Verglasungsmaterial aus Drahtglas. Es ist für den Einsatz in Öffnungen zugelassen, für die keine Einstufung hinsichtlich der Aufprallsicherheit erforderlich ist.

  • Feuerbeständig für 45 Minuten mit erforderlichem Wasserstrahltest
  • Passt in Fireframes® Designer Series-Rahmen von TGP oder in standardmäßige Brandschutzrahmen
  • Hält Temperaturschocks stand
  • Kann auf einer Seite leicht sandgestrahlt oder geätzt werden, ohne dass dies die Feuerbeständigkeit beeinträchtigt
  • Erhältlich als Isolierglaseinheit
  • Erhältlich in Diamond Clear, 3/4"-Muster (19 mm) und Georgian Clear, 1/2"-Muster (12,7 mm)

Hinweis: Dieses Produkt ist kein Wärmedämmstoff. Es erfüllt nicht die Prüfnormen ASTM E119 oder UL 263. Sollte in Ihrer Region ein Wärmedämmstoff vorgeschrieben sein, wenden Sie sich bitte bezüglich Pilkington Pyrostop® an TGP.


Spezifikation
  • STATISTICS

    Thickness:Nominal 17/64" (6.8 mm) overall
    Weight:3.79 lb/ft2
    Approx. Visible Transmission:77%



Technische Spezifikation
  • Referenznummerfireglass-wirelite-system
  • ProduktfamilieFire-Rated Glass
  • ProduktgruppeWirelite
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-05-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden
  • Klassifizierung08 41 23
  • Format2014TitelSteel-Framed Entrances and Storefronts
  • OmniClassNummer23-17 15 11 21
  • OmniClassTitelFire Rated Glass

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Südamerika Nordamerika Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit