Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DCMC GUARNIZIONE Adjustable cone circular diffuser

DCMC GUARNIZIONE Adjustable cone circular diffuser

Google-Übersetzung,
Runder Hochleistungs-Induktionsdiffusor mit verstellbaren Kegeln aus konzentrischen Kegelstumpfprofilen. Die Höhe ist mittels einer Stellschraube verstellbar, um die Luftstrahlrichtung an die gewünschten thermischen Bedingungen anzupassen. – INSTALLATIONSHÖHE: 2,7 – 6 m – ANWENDUNG: Raumkühlung und -heizung
Spezifikation
  • SPECIFICATIONS – MATERIAL: Aluminium and steel – SURFACE FINISH: epoxy powder coating resistant to impact and abrasion – COLOUR: RAL white 9010 glossy, 9016 glossy, 9003 mat. On request, coating in nonstandard RAL colours – FASTENING: by means of screws positioned on the diffuser neck
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerDCMC-GUARNIZIONE
  • ProduktfamilieDiffusion
  • ProduktgruppeDCMC
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-10-12
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Air Diffusers

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa