Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DCMC THERM Adjustable cone circular diffuser
DCMC THERM Adjustable cone circular diffuser

    DCMC THERM Adjustable cone circular diffuser

    Google-Übersetzung,
    Runder Hochleistungs-Induktionsdiffusor mit verstellbaren Kegeln aus konzentrischen Kegelstumpfprofilen. Die Höhe ist mittels einer Stellschraube verstellbar, um die Luftstrahlrichtung an die gewünschten thermischen Bedingungen anzupassen. – INSTALLATIONSHÖHE: 2,7 – 6 m – ANWENDUNG: Raumkühlung und -heizung
    Spezifikation
    • SPECIFICATIONS – MATERIAL: Aluminium and steel – SURFACE FINISH: epoxy powder coating resistant to impact and abrasion – COLOUR: RAL white 9010 glossy, 9016 glossy, 9003 mat. On request, coating in nonstandard RAL colours – FASTENING: by means of screws positioned on the diffuser neck
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDCMC-THERM
    • ProduktfamilieDiffusion
    • ProduktgruppeDCMC
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Air Diffusers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa