Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DCMQ Adjustable cone circular diffuser

DCMQ Adjustable cone circular diffuser

Google-Übersetzung,
Runder Hochleistungs-Induktionsdiffusor mit verstellbaren Kegeln, bestehend aus konzentrischen Kegelstumpfprofilen auf einer quadratischen Platte, geeignet für die Montage in abgehängten Decken mit 600×600 mm großen Paneelen. Die Höhe lässt sich mittels einer Stellschraube verstellen, um die Luftstrahlrichtung an die gewünschten thermischen Bedingungen anzupassen.
Spezifikation
  • SPECIFICATIONS – MATERIAL: aluminium and steel – SURFACE FINISH: epoxy powder coating resistant to impact and abrasion – COLOUR: RAL white 9010 glossy, 9016 glossy, 9003 mat. On request, coating in nonstandard RAL colours – FASTENING: by means of screws positioned on the diffuser neck – INSTALLATION HEIGHT: 2.7 – 6 m – USE: room cooling and heating
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerDCMQ
  • ProduktfamilieDiffusion
  • ProduktgruppeDCMQ
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-10-12
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Air Diffusers

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa