Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DCMQ THERM Adjustable cone circular diffuser
DCMQ THERM Adjustable cone circular diffuser

    DCMQ THERM Adjustable cone circular diffuser

    Google-Übersetzung,
    Runder Hochleistungs-Induktionsdiffusor mit verstellbaren Kegeln, bestehend aus konzentrischen Kegelstumpfprofilen auf einer quadratischen Platte, geeignet für die Montage in abgehängten Decken mit 600×600 mm großen Paneelen. Die Höhe lässt sich mittels einer Stellschraube verstellen, um die Luftstrahlrichtung an die gewünschten thermischen Bedingungen anzupassen.
    Spezifikation
    • SPECIFICATIONS – MATERIAL: aluminium and steel – SURFACE FINISH: epoxy powder coating resistant to impact and abrasion – COLOUR: RAL white 9010 glossy, 9016 glossy, 9003 mat. On request, coating in nonstandard RAL colours – FASTENING: by means of screws positioned on the diffuser neck – INSTALLATION HEIGHT: 2.7 – 6 m – USE: room cooling and heating
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDCMQ-THERM
    • ProduktfamilieDiffusion
    • ProduktgruppeDCMQ
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Air Diffusers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa