Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DHT Orientable nozzle diffuser

DHT Orientable nozzle diffuser

Google-Übersetzung,
Hochleistungs-Kegeldiffusor mit verstellbarer Düse, direkter Kanalmontage und EPDM-Dichtung. Der Mittelteil lässt sich für maximale Wurfweite einfach verstellen oder um 180° drehen. – Montagehöhe: bis zu 25/30 m – Anwendung: Kühlung und Heizung großer Flächen
Spezifikation
  • SPECIFICATIONS – MATERIAL: Pickled Steel – SURFACE FINISH: epoxy powder coating resistant to impact and abrasion – COLOUR: RAL white 9010 glossy, 9016 glossy, 9003 mat. On request, coating in nonstandard RAL colours – FASTENING: by means of screws positioned on the diffuser neck
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerDHT
  • ProduktfamilieDiffusion
  • ProduktgruppeDHT
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-10-12
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Air Diffusers

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa