Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DSRS THERM Variable geometry diffuser
DSRS THERM Variable geometry diffuser

    DSRS THERM Variable geometry diffuser

    Google-Übersetzung,
    Diffusor mit variabler Geometrie, entwickelt für Räume mit hohen Decken, in denen eine große Wurfweite und ein hohes Induktionsverhältnis erforderlich sind. Bestehend aus einem Gehäuse mit einzeln oder gleichzeitig verstellbaren Deflektoren (falls erforderlich), um die Richtung des Luftstrahls an die gewünschten thermischen Bedingungen anzupassen. – DSR: Manuelle Lamellenverstellung – DSRS: Gleichzeitige Lamellenverstellung
    Spezifikation
    • SPECIFICATIONS – HOUSING MATERIAL: aluminium – DEFLECTOR MATERIAL: steel – SURFACE FINISH: epoxy powder coating resistant to impact and abrasion – COLOUR: RAL white 9010 glossy, 9016 glossy, 9003 mat. On request, coating in nonstandard RAL colours – FASTENING: by means of screws positioned on the diffuser neck – INSTALLATION HEIGHT: up to 16 m – USE: room cooling and heating
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDSRS-THERM
    • ProduktfamilieDiffusion
    • ProduktgruppeDSRS
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Air Diffusers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa