Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AIRJET - CENTRIFUGAL AIR CURTAIN WITH UPPER AIR INTAKE AND INCORPORATED LED LIGHT BAR
AIRJET - CENTRIFUGAL AIR CURTAIN WITH UPPER AIR INTAKE AND INCORPORATED LED LIGHT BAR
AIRJET - CENTRIFUGAL AIR CURTAIN WITH UPPER AIR INTAKE AND INCORPORATED LED LIGHT BAR
AIRJET - CENTRIFUGAL AIR CURTAIN WITH UPPER AIR INTAKE AND INCORPORATED LED LIGHT BAR
AIRJET - CENTRIFUGAL AIR CURTAIN WITH UPPER AIR INTAKE AND INCORPORATED LED LIGHT BAR

    AIRJET - CENTRIFUGAL AIR CURTAIN WITH UPPER AIR INTAKE AND INCORPORATED LED LIGHT BAR

    4.1 von 5 Sternen4.1(10 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die Luftschleier von Tecnosystemi wurden entwickelt und gebaut, um die Leistung von Klimaanlagen in den Räumen, in denen sie installiert sind, zu optimieren, kompatibel mit den Anforderungen der Benutzer, die Räumlichkeiten oft kontinuierlich zu betreten und zu verlassen, wodurch ein ständiges Öffnen und Schließen der Eingangstüren vermieden wird. Dies garantiert erhebliche wirtschaftliche Einsparungen, indem der Wärmeverlust erheblich reduziert wird. Der innen über der Eingangstür positionierte Luftschleier erzeugt einen schnell nach unten gedrückten Luftstrom, der eine klare Trennung zwischen Innen- und Außenluftvolumen schafft und so eine gute Klimatisierung der Räume ohne Wärmeverlust im Winter ermöglicht und keine Überhitzung im Sommer. Weitere Vorteile sind eine deutliche Reduzierung des Energieverbrauchs und die Verhinderung des Eindringens von Abgasen und Staub auch bei geöffneten Türen ins Innere des Gebäudes. Die optimale Nutzung des Luftschleiers wird durch drei verschiedene Motorgeschwindigkeiten ermöglicht, die über die Fernbedienung und die App eingestellt werden können. Der Airjet-Luftschleier verfügt über ein LED-Licht, das separat von den Ventilatoren gesteuert werden kann. Die LED kann per Fernbedienung oder App ein- und ausgeschaltet werden.

    Spezifikation
      • 4 sizes available
      • Colour: White RAL 9010
      • Designed for indoor installation
      • 3 available speeds, selectable via remote control or App
      • Automatic start kit (upon request)
      • Led light included on lower surface
      • Upper air intake
      • BAcklit LCD display
      • Installation: horizontal
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerairjet-centrifugal-air-curtain-with-upper-air-intake-and-incorporated-led-light-bar
    • ProduktfamilieAPPLY AIR
    • ProduktgruppeAIR CURTAINS
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialABS
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Luftschleier
    • IFCClassificationLuftauslass
    • ETIM-CodeEC010007
    • ETIM-NameElectric air curtain
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_02
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir curtains
    • Klassifizierung23 34 33
    • Format2014TitelAir Curtains
    • OmniClassNummer23-33 31 11
    • OmniClassTitelAir Curtains