Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARIA3 SILENCE – TANGENTIAL AIR CURTAIN WITH UPPER AIR INTAKE AND HEATING ELEMENTS
ARIA3 SILENCE – TANGENTIAL AIR CURTAIN WITH UPPER AIR INTAKE AND HEATING ELEMENTS

    ARIA3 SILENCE – TANGENTIAL AIR CURTAIN WITH UPPER AIR INTAKE AND HEATING ELEMENTS

    Google-Übersetzung,

    Die Luftschleier von Tecnosystemi wurden entwickelt und gebaut, um die Leistung von Klimaanlagen in den Räumen, in denen sie installiert sind, zu optimieren, kompatibel mit den Anforderungen der Benutzer, die Räumlichkeiten oft kontinuierlich zu betreten und zu verlassen, wodurch ein ständiges Öffnen und Schließen der Eingangstüren vermieden wird. Dies garantiert erhebliche wirtschaftliche Einsparungen, indem der Wärmeverlust erheblich reduziert wird. Der innen über der Eingangstür positionierte Luftschleier erzeugt einen schnell nach unten gedrückten Luftstrom, der eine klare Trennung zwischen Innen- und Außenluftvolumen schafft und so eine gute Klimatisierung der Räume ohne Wärmeverlust im Winter ermöglicht und keine Überhitzung im Sommer. Weitere Vorteile ergeben sich aus der erheblichen Reduzierung des Energieverbrauchs und aus der Tatsache, dass das System das Eindringen von Abgasen, Staub und Insekten verhindert, die bei geöffneten Türen in die Räumlichkeiten gelangen können. Die optimale Nutzung des Luftschleiers wird durch die drei verschiedenen Motorgeschwindigkeiten garantiert, die mit der Fernbedienung wählbar sind.

    Spezifikation
      • 8 models available
      • Colour: White RAL 9010
      • Designed for indoor installation
      • 3 available speeds, selectable via remote control
      • Upper air intake
      • Heating elements enabling via remote control
      • Heating elements partialization function (only for models equipped with 2 or more heaters)
      • Panel with 3 coloured LED to show the function mode
      • Automatic start kit (upon request)
      • Installation: horizontal
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeraria3-silence-tangential-air-curtain-with-upper-air-intake-heating-elements
    • ProduktfamilieAPPLY AIR
    • ProduktgruppeAIR CURTAINS
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialABS
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Luftschleier
    • IFCClassificationLuftauslass
    • ETIM-CodeEC010007
    • ETIM-NameElectric air curtain
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_02
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir curtains
    • Klassifizierung23 34 33
    • Format2014TitelAir Curtains
    • OmniClassNummer23-33 31 11
    • OmniClassTitelAir Curtains
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit