Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WHITE MOTORIZED GRILLE COMPLETE WITH GASKET FOR PROAIR MULTI-ZONE SYSTEM

WHITE MOTORIZED GRILLE COMPLETE WITH GASKET FOR PROAIR MULTI-ZONE SYSTEM

Google-Übersetzung,

Das für das "Pro Air Multi Zone"-System erhältliche motorisierte Gitter kann perfekt in neue oder bestehende Kanalanlagen integriert werden , um direkt mit der Systemsteuereinheit zu kommunizieren.

Die Gitter sind durch ein Kaskadensystem miteinander verbunden (weitere Informationen finden Sie im Systemhandbuch „Pro Air“). Das verwendete Verbindungskabel ist ein 8-adriges Telefonkabel mit RJ45-Anschlussstecker, erhältlich im Tecnosystemi-Katalog.

Die Klappen können automatisch oder manuell in vier verschiedene Positionen eingestellt werden: 0 %, 33 %, 66 % und 100 %.

Die Dichtungen aus weichem Gummi garantieren maximale Luftdichtheit beim Schließen der Klappen, um unangenehme Geräusche zu vermeiden.

Spezifikation
    • The motor is removable and can be positioned at: 0° - 90° - 180° - 270° - 360°
    • Assembly with steel clips
    • Flaps fitted with completely airtight rubber seal
Technische Spezifikation
  • Referenznummerwhite-motorized-grille-complete-with-gasket-for-proair-multi-zone-system-300x100mm
  • ProduktfamilieGALAXY
  • ProduktgruppeRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-06-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)132
  • Breite (mm)332
  • Tiefe (mm)133
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialABS
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • IFCClassificationVerteilersteuerung
  • UNSPSCNameAir diffusers
  • UNSPSCCode40101505
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit