Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARIA2 ELEGANCE – BUILT-IN CENTRIFUGAL AIR CURTAIN AT ROOM TEMPERATURE

ARIA2 ELEGANCE – BUILT-IN CENTRIFUGAL AIR CURTAIN AT ROOM TEMPERATURE

Google-Übersetzung,

Die Luftschleier von Tecnosystemi wurden entwickelt und gebaut, um die Leistung von Klimaanlagen in den Räumen, in denen sie installiert sind, zu optimieren, kompatibel mit den Anforderungen der Benutzer, die Räumlichkeiten oft kontinuierlich zu betreten und zu verlassen, wodurch ein ständiges Öffnen und Schließen der Eingangstüren vermieden wird. Dies garantiert erhebliche wirtschaftliche Einsparungen, indem der Wärmeverlust erheblich reduziert wird. Der innen über der Eingangstür positionierte Luftschleier erzeugt einen schnell nach unten gedrückten Luftstrom, der eine klare Trennung zwischen Innen- und Außenluftvolumen schafft und so eine gute Klimatisierung der Räume ohne Wärmeverlust im Winter ermöglicht und keine Überhitzung im Sommer. Weitere Vorteile ergeben sich aus der erheblichen Reduzierung des Energieverbrauchs und aus der Tatsache, dass das System das Eindringen von Abgasen, Staub und Insekten verhindert, die bei geöffneten Türen in die Räumlichkeiten gelangen können.

Der Luftschleier arbeitet mit variabler Geschwindigkeit, die mit dem manuellen Geschwindigkeitsregler (im Lieferumfang enthalten) einstellbar ist.

Spezifikation
    • 3 sizes available
    • Colour: White RAL 9010
    • Designed for indoor installation
    • Manual speed controller
    • Lower air intake
    • Installation: horizontal, integrated with the false ceiling, h max 3,5 m from the floor
Technische Spezifikation
  • Referenznummeraria2-elegance-built-it-centrifugal-air-curtain-at-room-temperature
  • ProduktfamilieAPPLY AIR
  • ProduktgruppeAIR CURTAINS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-09-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Luftschleier
  • IFCClassificationLuftauslass
  • ETIM-CodeEC010007
  • ETIM-NameElectric air curtain
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_02
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir curtains
  • Klassifizierung23 34 33
  • Format2014TitelAir Curtains
  • OmniClassNummer23-33 31 11
  • OmniClassTitelAir Curtains