Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARIA2 ELEGANCE T – BUILT-IN TANGENTIAL AIR CURTAIN AT ROOM TEMPERATURE
ARIA2 ELEGANCE T – BUILT-IN TANGENTIAL AIR CURTAIN AT ROOM TEMPERATURE

    ARIA2 ELEGANCE T – BUILT-IN TANGENTIAL AIR CURTAIN AT ROOM TEMPERATURE

    Google-Übersetzung,

    Die Luftschleier von Tecnosystemi sind so konzipiert und gefertigt, dass sie die Leistung von Klimaanlagen in den jeweiligen Räumen optimieren. Sie sind auf die Bedürfnisse der Nutzer abgestimmt, die die Räumlichkeiten häufig betreten und verlassen, wodurch das ständige Öffnen und Schließen der Eingangstüren vermieden wird. Dies garantiert erhebliche Kosteneinsparungen durch die deutliche Reduzierung von Wärmeverlusten. Der innen über der Eingangstür positionierte Luftschleier erzeugt einen Luftstrom, der schnell nach unten gelenkt wird und so eine klare Trennung zwischen Innen- und Außenluft schafft. Dadurch werden die Räume optimal klimatisiert – ohne Wärmeverlust im Winter und ohne Überhitzung im Sommer. Weitere Vorteile ergeben sich aus der signifikanten Reduzierung des Energieverbrauchs und der Tatsache, dass das System das Eindringen von Abgasen, Staub und Insekten verhindert, die beim Öffnen der Türen in die Räumlichkeiten gelangen könnten. Die optimale Nutzung des Luftschleiers wird durch die drei verschiedenen Motorstufen gewährleistet, die über die Fernbedienung ausgewählt werden können.

    Spezifikation
      • 3 sizes available
      • Colour: White RAL 9010
      • Designed for indoor installation
      • 3 available speeds, selectable via remote control
      • Automatic start kit (upon request)
      • Lower air intake
      • Panel with 3 LED
      • Installation: horizontal, integrated with the false ceiling, h max 2,2m from the floor
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeraria2-elegance-t-built-it-tangential-air-curtain-at-room-temperature
    • ProduktfamilieAPPLY AIR
    • ProduktgruppeAIR CURTAINS
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Luftschleier
    • IFCClassificationLuftauslass
    • ETIM-CodeEC010007
    • ETIM-NameElectric air curtain
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_02
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir curtains
    • Klassifizierung23 34 33
    • Format2014TitelAir Curtains
    • OmniClassNummer23-33 31 11
    • OmniClassTitelAir Curtains