Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MOTORIZED CIRCULAR DAMPER KIT FOR ALTAIR POINT SYSTEM
MOTORIZED CIRCULAR DAMPER KIT FOR ALTAIR POINT SYSTEM

    MOTORIZED CIRCULAR DAMPER KIT FOR ALTAIR POINT SYSTEM

    Google-Übersetzung,

    Das „Altair Point“-System wird verwendet, um die Raumtemperatur zu regeln , ohne mit der Kanaleinheit oder dem Bypass zu interagieren. Es kann als Punkt-zu-Punkt-System betrachtet werden und wird direkt von einem Zeitthermostat gesteuert (jedes Thermostat kann maximal 10 Klappen steuern).

    Das System kann in einem Haus mit einer klassischen kanalisierten Installation angepasst werden, wo einige Räume elektrisch verwaltet werden müssen. Dies kann durch die Installation eines "Stealth 2X" Chrono-Thermostats und einer elektrischen Klappe erfolgen.

    Die elektrische Klappe wird über Kabel vom Chrono-Thermostat gespeist und kann in vier verschiedene Positionen eingestellt werden: 0 %, 33 %, 66 % und 100 %, alle in automatischer oder Ein/Aus-Steuerung.

    Aus Kunststoff hergestellt, garantiert es die Wärmeisolierung zwischen der Innenfläche und der Außenfläche und vermeidet Kondensation.

    Spezifikation
      • The motor is removable and can be positioned at: 0° - 90° - 180° - 270° - 360°
      • Made of abs anticondensation plastic
      • Guarantees thermal insulation between the internal and external surface
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermotorized-circular-damper-kit-for-altair-point-system-100mm
    • ProduktfamilieGALAXY
    • ProduktgruppeMotorized Air Grille
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)230
    • Breite (mm)100
    • Tiefe (mm)360
    Verwandt
    • HauptmaterialABS
    • Sekundär MaterialABS
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
    • IFCClassificationDämpfer
    • OmniClassNummer23-33 29 00
    • OmniClassTitelHVAC Dampers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit