Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EOLO 2 ZONES MOTORIZED PLENUM IN POLYSTYRENE FOR CONCEALED CEILING UNIT

EOLO 2 ZONES MOTORIZED PLENUM IN POLYSTYRENE FOR CONCEALED CEILING UNIT

Google-Übersetzung,

Der aus gesintertem expandiertem Polyester gefertigte Plenumraum wird zusammen mit Motoren und abgerundeten Klappen geliefert.

Die automatische Steuerung des Verschlusses ermöglicht es, die Drosselklappe in verschiedenen voreingestellten Positionen zu fixieren: 0% - 33% - 66% und 100%.

Ein Bypass gleicht den Luftstrom aus, der aus dem „Eolo“- oder „Mini Eolo“-Plenum austritt , und vermeidet so störende Geräusche.

Der stoßfeste ABS-Bypass arbeitet mit dem Schub überschüssiger Luft, der durch das einstellbare Gegengewicht erzeugt wird. Auf eine Seite des Plenums wirkt ein leichter Druck. Achten Sie darauf, dass die Öffnung nach unten gerichtet ist und der Schub der Bypass-Klappe mittels Schrauben erfolgt. Das Gegengewicht wird durch Aufschrauben von Muttern auf die Schrauben realisiert.

Spezifikation
    • Material: made of expanded sintered Polystyrene
    • Thermal conductivity: 0,030 / 0,033 W/mK as defined in EN 12667 / EN 12939 standards
    • Vapor resistance 40/70 μ as defined in EN 12086 standards
    • Operation temperature - 30° / + 90°
    • Water absorption % volume ≤5 As defined in EN 12087 standards
    • Euroclass fire reaction "class E" as defined in "EN 13501-1:2009"
    • Heat performance sp. 30 mm 0,95 m2K/W
    • Made in eps graphite loaded material
    • With integrated collars
    • Total depth including collar 350 mm
Technische Spezifikation
  • Referenznummereolo-2-zones-motorized-plenum-in-polystyrene-for-concealed-ceiling-unit
  • ProduktfamilieGALAXY
  • ProduktgruppeRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2021-06-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)277
  • Breite (mm)741
  • Tiefe (mm)348
Verwandt
  • HauptmaterialStyropor (EPS)
  • Sekundär MaterialABS
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit