Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RADIO FREQUENCY WINDOW CONTACT FOR PROAIR SYSTEM

RADIO FREQUENCY WINDOW CONTACT FOR PROAIR SYSTEM

Google-Übersetzung,

Das Fensterkontaktmodul ist das i deal-Tool, das Sie Ihrem Pro Air-System für Ihr Hotel oder B&B hinzufügen können. Die Funktion wurde untersucht, um Energieeinsparungen zu garantieren. Wenn Türen und Fenster geöffnet werden, signalisiert der Fensterkontakt (Sender) automatisch der Polaris 3x- oder 4x-Steuereinheit, die Zone auszuschalten, der der Kontakt zugeordnet ist. Das Fehlen von Kabeln ermöglicht eine sehr schnelle Installation und das Design des Gehäuses passt perfekt zu Ihren Möbeln.

Trotz des eben Gesagten kann der Fensterkontakt auch verkabelt werden, um eine Oberleitung zu schaffen, wenn sich viele Fenster im gleichen Raum befinden.

Außerdem kann die Badge-Funktion direkt von der Polaris-Steuereinheit ausgewählt werden. Diese Lösung schaltet das System automatisch aus, wenn der Ausweis Ihres Gastes nicht im Zimmer erkannt wird.

Spezifikation
    • Power supply: with CR2032 battery
    • Data transmission: RF with Polaris 3X or Polaris 4X control unit
    • Consisting of RF and magnet module
    • Rf module fitted with terminal for control of a window or wired contact
    • Red led signal to show that window is open
    • Badge function: to be set from the Polaris 3X or Polaris 4X control unit
    • Symbol of the window in the chrono-thermostat display
    • Symbol of the window in the Pro Air Multi Zone app
    • Fastening: using the double-sided tape provided
    • Dimensions (mm): 28,8 x 95,3 x 20
    • Magnet dimensions (mm): 18 x 33 x 11
Technische Spezifikation
  • Referenznummerradio-frequency-window-contact-for-proair-system
  • ProduktfamilieGALAXY
  • ProduktgruppeRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-07-09
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)95.3
  • Breite (mm)28.8
  • Tiefe (mm)20
Verwandt
  • HauptmaterialABS
  • Sekundär MaterialABS
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • OmniClassNummer23-27 15 23
  • OmniClassTitelHVAC Controls
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit