Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RELAY MODULE FOR FAN COIL OR ZONE VALVES

RELAY MODULE FOR FAN COIL OR ZONE VALVES

Google-Übersetzung,

Das Relaismodul ist ein Element des ProAir-Systems, mit dem Gebläsekonvektoren und Magnetventile für Strahlungssysteme verwaltet werden können. Dieses Element allein kann nicht funktionieren, daher muss es an die Polaris 3X- oder 4X-Steuereinheit angeschlossen werden.

DATENBLATT

  • Material: PC/ABS feuerhemmend UL94V-O
  • Farbe: Grau RAL 7035
  • Gehäuse: zur Befestigung auf einer DIN-Schiene und mit Klemmabdeckung vorgesehen
Spezifikation
    • Connection to the system with rj45 plug connectors for 8-wire cables
    • Fixing on din track
    • Power supply 24 vdc
    • 4 Output relays
    • 4 Led lights for relay status
    • Led for alarms and diagnostics
    • Input for external temperature sensor (ntc type)
    • Contact capacity
    • 8a at 230 vac maximum resistive load
    • 6a at 230 vac maximum inductive load
    • 5a at 30 v maximum resistive load
    • 3a at 30 v maximum inductive load
Technische Spezifikation
  • Referenznummerrelay-module-for-fan-coil-or-zone-valves
  • ProduktfamilieGALAXY
  • ProduktgruppeRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-06-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)90
  • Breite (mm)70
  • Tiefe (mm)48
Verwandt
  • HauptmaterialABS
  • Sekundär MaterialABS
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • OmniClassNummer23-27 15 23
  • OmniClassTitelHVAC Controls
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit