Das „Altair Point“-System dient zur Raumtemperaturregelung ohne Eingriff in die zentrale Klimaanlage oder den Bypass. Es kann als Punkt-zu-Punkt-System betrachtet werden und wird direkt von einem Chronothermostat gesteuert (jeder Thermostat kann maximal 10 Lüftungsgitter ansteuern).
Das System lässt sich in Häusern mit klassischer Kanalinstallation integrieren, in denen mehrere Räume elektrisch regelt werden müssen. Dazu werden ein Chronothermostat „Stealth 2X“ und ein elektrisches Lüftungsgitter installiert. Der elektrische Grill wird über ein Kabel vom Chronothermostat mit Strom versorgt und kann in vier verschiedenen Positionen eingestellt werden: 0 %, 33 %, 66 % und 100 %, alle im Automatik- oder Ein/Aus-Betrieb.
Die Klappen mit Gummidichtungen gewährleisten Luftdichtheit bei geschlossenem Gitter und verhindern Geräusche. Sie sind aus weiß lackiertem Aluminium (RAL 9016) gefertigt und können mittels vier Stahlklammern am Plenum oder an den Montageprofilen befestigt werden.