Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2-Way Zone Valve, 3/8 IN Flare - 700F
2-Way Zone Valve, 3/8 IN Flare - 700F
2-Way Zone Valve, 3/8 IN Flare - 700F
2-Way Zone Valve, 3/8 IN Flare - 700F
2-Way Zone Valve, 3/8 IN Flare - 700F
2-Way Zone Valve, 3/8 IN Flare - 700F
    tekmar

    2-Way Zone Valve, 3/8 IN Flare - 700F

    Google-Übersetzung,

    Dieses 2-Wege-Zonenventil von Tekmar, Modell 700F, regelt den Durchfluss in die jeweiligen Heiz- und Kühlzonen eines Heizungssystems. Die Ventile sind normalerweise geschlossen und werden mechanisch betätigt; sie sind mit einem Endschalter verbunden.

    Merkmale

    • Mechanisch betätigt
    • Normalerweise offen, federbelastet
    • Endschalter
    • Bördelverschraubung

    Spezifikation
    • Specifications
      Connection Size1/2 IN
      Connection TypeFlare Joint
      Dimensions4 IN L x 2 5/8 IN W x 4 IN H (101 x 67 x 101 mm)
      MarketsCommercial Buildings with BAS, Multifamily Homes, Single-Family Homes, Small Commercial Buildings
      Maximum Operating Pressure145 psi (10 bar)
      Operating Temperature Range41 to 140 degrees F (5 to 60 degrees C)
      Power Consumption8 VA
      Rated Supply Voltage24 V (ac)
      Thread TypeDoes Not Apply To Product
      Valve CV4.00
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2-Way-Zone-Valve-3-8-IN-Flare-700F
    • ProduktfamilieControls
    • ProduktgruppeControl Accessories
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-06
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Bedienpanele - Thermostate
    • OmniClassNummer23-27 11 15
    • OmniClassTitelFlow Measuring Instrument And Controls
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit