Wenn Tornados oder Hurrikane zuschlagen, sind die preisgekrönten StormDefender™ Safe Room Doors für den ultimativen Lebensschutz für Tornado-Räume und Safe Rooms ausgelegt. Der StormDefender™ ist sowohl in feuerfesten als auch nicht feuerfesten Modellen erhältlich und wurde nach den strengen Codestandards ICC 500-2014 und FEMA P-361, dritte Ausgabe, getestet und zertifiziert.
StormDefender™ bietet innovatives Design für sichere Räume, das offene, luftige Designs ermöglicht. StormDefender™ wurde für die Installation in einer Vielzahl von Konfigurationen entwickelt, von einer einzelnen Tür bis hin zu mehreren Fenstern oder sogar großen Öffnungen, und kann über einer fertigen Decke oder Laibung aufgerollt werden. Sie erhalten praktisch unsichtbaren Tornado- oder Saferoom-Schutz, da das einzigartige Design der Saferoom-Tür und die zum Patent angemeldeten Windschlösser eine Saferoom-Tür bieten, die in Betonfertigteile eingebettet werden kann, wodurch ein minimaler Vorsprung im installierten Raum entsteht, der bis zur Verwendung praktisch nicht erkennbar ist. Dies ermöglicht eine sichere Raumgestaltung in offeneren Bereichen, insbesondere für sichere Räume in Schulen, wie Cafeterias, Klassenzimmer oder Turnhallen, und eliminiert dunkle, klaustrophobische Kerker wie sichere Räume.
Aber ein offeneres Design bedeutet nicht weniger Sicherheit, im Gegenteil. StormDefender™ nutzt unser preisgekröntes AlarmGard-System mit ausfallsicherem Betrieb, wird automatisch eingesetzt, wenn Gefahr droht, sichert einen offenen Bereich ab und schafft einen sicheren Raum mit ICC 500/FEMA 361-Klassifizierung, um die Insassen automatisch vor den Winden eines Tornados und tödlichen fliegenden Projektilen zu schützen. keine manuellen Sperren erforderlich. Die StormDefender™ Safe Room Door wurde getestet, um Hochgeschwindigkeitsprojektilen standzuhalten, die nichts als eine Delle von weniger als 3 Zoll hinterlassen. Zusammen mit dem Aufpralltest hielt der StormDefender mühelos, wenn er einem Winddruck von 300 psf positivem und negativem Druck ausgesetzt war. Diese Tür wurde gebaut, um jede Öffnung durch zwei der gefährlichsten Naturkatastrophen von Mutter Natur zu schützen. Nach dem Event verschwindet die Tür einfach wieder im Bauwerk.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |