Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AMP-0400, Condensing Ultra High Efficiency Hot Water Boilers
AMP-0400, Condensing Ultra High Efficiency Hot Water Boilers
AMP-0400, Condensing Ultra High Efficiency Hot Water Boilers

    AMP-0400, Condensing Ultra High Efficiency Hot Water Boilers

    Google-Übersetzung,

    Die AMP Commercial Condensing Boiler Series (AMP) von Thermal Solutions bietet Effizienz und leistungsstarke Leistung mit beispielloser platzsparender Innovation in einem servicefreundlichen Design. Alle Modelle sind jetzt mit Eingangspegeln von 400, 500, 650, 800 und 1000 MBH erhältlich, haben einen thermischen Wirkungsgrad von 97 % und modulieren mit einer Zündrate von 10:1. Der Wärmetauscher aus Edelstahl 316L verfügt über kavernöse interne Kreisläufe mit Rohren in handelsüblicher Größe, die die Selbstreinigung und das Ausspülen von wasserseitigen Partikeln fördern.

    Spezifikation
    • Ratings & Capacities

      Input: BTUH400,000 Btu/hr
      Output: BTUH388,000 Btu/hr
      FuelNatural Gas / LP
      Inlet Gas Pressure (NG)14"W.C. Max.4" W.C. Min.

      Approvals

      Approvals
      ETL, {H} Listed

      ASME Design Data

      ASME Design DataMax. 160 PSIG & 210ºF

      Electrical Supply Options

      Electrical Supply Options120v/1ph/60hz - 7 Amps

      Ratings and Dimensional Data

      MBH Input400 MBtu/hour
      MBH Gross Output388 MBtu/hour
      Thermal Efficiency97 %
      Shipping Weight460 Pound

      Specifications

      DHW Recovery (GPH)
      Natural Gas Connection (NPT).75
      Thermal Solutions hot water heaters water heater commercial water heater condensing water heater table condensor
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAMP-400-AMP-Condensing-Ultra-High-Efficiency-Hot-Water-Boilers
    • ProduktfamilieCondensing Ultra High Efficiency Hot Water Boilers
    • ProduktgruppeAMP 400-1000 Commercial Condensing Boiler
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)38.5
    • Breite (Inches)27
    • Tiefe (Inches)37.75
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)460
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
    • IFCClassificationKessel
    • ETIM-CodeEG015210
    • ETIM-NameBoilers and heaters
    • UNSPSCNameBoilers
    • UNSPSCCode401020
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBoilers
    • Klassifizierung23 52 00
    • Format2014TitelHeating Boilers
    • OmniClassNummer23-33 11 00
    • OmniClassTitelCommercial Boilers
    • CSIUniFormatIICodeD3020
    • CSIUniFormatIITitleHeat Generating Systems
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit