Pressfittings eignen sich für jede Art von Heizungs-/Kühlungs- und hygienischen Sanitärsystemen mit Anwendungen im privaten, gewerblichen, industriellen und landwirtschaftlichen Bereich , normalerweise mit jeder Art von nicht korrosiven Flüssigkeiten.
Gerade Verschraubung mit Außen-/Innengewindeanschluss ISO 228 .
Erhältlich in vernickelter [N] und verchromter [C] Ausführung
Breites Sortiment verfügbar, für alle Installations- und Anschlussanforderungen: von G1/4" (DN8) bis G1"1/2 (DN40) .
Produktionsbereich:
Kunst. 1550 Gerade passende Buchse
Kunst. 1552 Gerade passender Stecker
Kunst. 1555 3-teiliger gerader Stecker
Kunst. 1560 Winkelfitting weiblich
Kunst. 1561 Winkelverschraubung Männlich/Weiblich
Kunst. 1562 Winkelverschraubung männlich
Kunst. 1563 Winkelverschraubung Außen/Innen mit Flansch
Kunst. 1570 "T"-Fitting weiblich
Kunst. 1571 "T" passend weiblich/männlich
Kunst. 1572 "T"-Anschluss männlich
Verwandte Produkte:
Kunst. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Kugelhahn mit Standardbohrung für Wasser mit Außen-/Innengewinde
Kunst. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Kugelhahn mit vollem Durchgang und Außen-/Innengewinde