Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
6542CC_ PICV dynamic balancing valve TIEMME-EASY with adjustable external cartridge female/female
6542CC_ PICV dynamic balancing valve TIEMME-EASY with adjustable external cartridge female/female
    TIEMME

    6542CC_ PICV dynamic balancing valve TIEMME-EASY with adjustable external cartridge female/female

    Google-Übersetzung,

    Dynamische Abgleichventile PICV (Tiemme-EASY) sind Stabilisatoren mit der Funktion, automatisch einen konstanten Durchfluss während des Durchgangs durch die Heiz-/Kühlsysteme aufrechtzuerhalten und auf eingehende Druckschwankungen zu reagieren.
    Sie werden hauptsächlich zum Abgleichen von Montagesäulen und Emissionsterminals verwendet, wie zum Beispiel Fan-Coils oder Verteiler für Strahler/Radiatoren. Die Kartusche ist, wie im technischen Datenblatt angegeben, leicht einstellbar, um den für das Projekt erforderlichen Durchflusswert zu gewährleisten.

    Dynamisches Abgleichventil mit extern einstellbarer Kartusche und Druckeinlässen, Innengewindeanschluss UNI ISO 228

    Breites Sortiment verfügbar, für alle Installations- und Anschlussanforderungen von G1/2" (DN15) bis G1" (DN25).
    Bereich ΔP, variabel je nach Projektbedarf*

    Erhältlich in den folgenden Versionen:
    Durchfluss* [L/h] | Patrone*
    0-250 | Schwarz
    251-400 | Grün
    401-600 | Rot-Weiss
    601-1200 | Rot Gelb
    *Überprüfen Sie auf dem entsprechenden Datenblatt


    Produktionsbereich:
    Kunst. 6541CC PICV dynamisches Abgleichventil Tiemme-BASIC mit intern einstellbarer Kartusche und optionalen Druckeingängen.
    Kunst. 6542CCS PICV dynamisches Abgleichventil Tiemme-AUTO mit Servomotoren und Druckeinlässen.

    Verwandte Produkte:
    Kunst. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Kugelhahn mit Standardbohrung für Wassergewinde Außen-/Innengewinde
    Kunst. 2372 - 2372B - 2382 - 2382B Kugelhahn mit Standardbohrung für Wassergewinde Außen/Außen

    Kunst. 0600 Pe-X-Rohr mit Aluminiumwendel
    Kunst. 1551 Generisches Fitting Männlich/Weiblich
    Kunst. 1650 Pressfitting/ Außengewinde für Verbundrohr
    Kunst. 1652 Pressfitting/Muffe für Verbundrohr

    Spezifikation
    • Art.6542CC
      Dynamic balancing valve with externally adjustable cartridge and included pressure inlets, Female thread
      Production range from G1/2" (DN15) to G1" (DN25).
      Body: brass CW617N
      Pressure inlets: brass CW617N
      Cartridge: PSU (polysulfone)
      Flow: as required by the project

      Maximum working temperature: 120°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Pressure Range: 25 bar
      Thread: Female ISO 228

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer6542CC_Dynamic-Balancing-Valve_Valvola-Bilanciamento-Dinamica
    • ProduktfamilieVALVES AND TAPS
    • ProduktgruppeBALANCING VALVE
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-02-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit