Pressfittings eignen sich für jede Art von Heizungs-/Kühlungs- und hygienischen Sanitärsystemen mit Anwendungen im privaten, gewerblichen, industriellen und landwirtschaftlichen Bereich , normalerweise mit jeder Art von nicht korrosiven Flüssigkeiten.
Sie bestehen aus einer äußeren "Hülse" aus Edelstahl, die mit einer speziellen Klemme "mechanisch" gepresst wird, um irreversible Verbindungen und den perfekten Halt des Systems zu gewährleisten . Diese Beschläge können nach den geltenden Vorschriften verdeckt eingebaut werden . Ein Polymer-„Ring“ trennt die Stahlkomponente von der Messingkomponente, um das als „galvanisierte Korrosion“ bekannte Phänomen zu vermeiden, und ermöglicht dem Installateur, die korrekte Verbindung zwischen Rohr und Fitting zu überprüfen.
T -Pressfitting mit Innengewindeanschluss ISO 7 .
Auch in verzinnter Ausführung erhältlich [SN]
Große Auswahl verfügbar, für jede Installation und Verbindung:
Rohre von Ø 14 mm bis Ø 90 mm .
Innengewinde von G1/2" (DN15) bis G1"1/4 (DN32) .
Produktionsbereich:
Kunst. 1650 Pressfitting /Männchen für Verbundrohr
Kunst. 1651 Doppelpressfitting für Verbundrohr
Kunst. 1652 Pressfitting /Female für Verbundrohr
Kunst. 1653-1661 Doppelbogen -Pressfitting für Verbundrohr (Winkel 45° oder 90°)
Kunst. 1654 Winkelpressfitting Außenteil für Verbundrohr
Kunst. 1655 Winkel-Pressfitting Muffe für Verbundrohr
Kunst. 1656 - 1656XL-1656KB-1656CE-1656SM Winkel-Pressfitting weiblich mit 3-Loch-Flansch für Verbundrohr
Kunst. 1657 „T“-Pressfitting für Verbundrohr
Kunst. 1658 „T“-Pressfitting männlich für Verbundrohr
Verwandte Produkte:
Kunst. 0600 Pe-X-Rohr mit Aluminiumwendel
Kunst. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Kugelhahn mit Standardbohrung für Wasser mit Außen-/Innengewinde
Kunst. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Kugelhahn mit vollem Durchgang und Außen-/Innengewinde