Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
1905-1906 _ G3/4" or G1" COMPLANARE modular manifold with connections G1/2"x16
TIEMME

1905-1906 _ G3/4" or G1" COMPLANARE modular manifold with connections G1/2"x16

Google-Übersetzung,

Verteilverteiler (COMPLANARE) werden in der Regel in Verteilnetzen für Warm- und Kaltwasser eingesetzt .
Dank ihrer Konfiguration ermöglichen sie die parallele Versorgung mit Warmwasser und/oder Kaltwasser, wodurch die Lastverluste auf ein Minimum reduziert werden . Die Verteiler werden in Übereinstimmung mit den entsprechenden Vorschriften hergestellt und sind für ihre chemische Zusammensetzung der verwendeten Materialien und auf Maßebene zertifiziert.

Modularer Verteiler mit beidseitigen Anschlüssen

Große Auswahl verfügbar, für alle Installationsanforderungen von 2 bis 10 Wegen
Größe G3/4" (DN20) oder G1" (DN25)
Anschlüsse G1/2”x16

Auch in folgenden Versionen erhältlich:
Kunst. 1905 Größe G3/4” (DN20) **
Kunst. 1906 Größe G1” (DN25) **
**auch in vernickelter Ausführung erhältlich


Verwandte Produkte:

Kunst. 1900 Automatisches Entlüftungsventil
Kunst. 1901 Absperrventile und Absperrventile
Kunst. 1881 männlich/weibliche Reduktion für Verteiler
Kunst. 1882 Anschlussstecker für Verteiler
Kunst. 1879 Anschlussbuchsenkappe für Anschlüsse
Kunst. 2121 Kugelhahn mit vollem Durchgang Außen-/Innengewinde ISO228 mit T-Griff rot oder blau
Kunst. 2227 Kugelhahn mit vollem Durchgang mit Endstück außen/innen ISO7/1 mit T-Griff rot oder blau

Kunst. 0200 Hochdichtes Pe-X-Rohr mit Anti-Sauerstoff-Barriere (EVOH)
Kunst. 1716 Pressfitting für Pe-X-Rohr mit Anschlüssen G1/2”x16 und G3/4”x18 (Eurokonus)
Kunst. 1435 Klemmverschraubung für Pe-X-Rohr mit Anschlüssen G1/2”x16

Kunst. 0600 Pe-X-Rohr mit Aluminiumwendel
Kunst. 1668 Pressfitting für Verbundrohre mit Anschlüssen G1/2“x16
Kunst. 1635K Klemmverschraubung für Verbundrohr mit Anschlüssen G1/2“x16

Kunst. 1812 Universaldose

Spezifikation
  • Art.1905
    Modular distribution manifold in brass with bi-lateral connections.
    Size G3/4” (DN20) and connections 2÷10 of G1/2”x16
    Body: brass CW617N (also available in nickel-plated version)

    Maximum working temperature: 110°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 10 bar
    Suitable liquids: Water
    Thread: Male UNI ISO 228 cylindrical /Female UNI ISO 228 cylindrical



    Art.1906
    Modular distribution manifold in brass with bi-lateral connections.
    Size G1” (DN25) and connections 2÷10 of G1/2”x16
    Body: brass CW617N (also available in nickel-plated version)

    Maximum working temperature: 110°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 10 bar
    Suitable liquids: Water
    Thread: Male UNI ISO 228 cylindrical /Female UNI ISO 228 cylindrical

Technische Spezifikation
  • Referenznummer1905-Complanare-manifold-Collettore-complanare
  • ProduktfamilieDISTRIBUTION MANIFOLDS
  • ProduktgruppeMANIFOLDS WITHOUT SHUT-OFF
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit