Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Heating Floor System TECHNO GRAPHITE
Heating Floor System TECHNO GRAPHITE
Heating Floor System TECHNO GRAPHITE
Heating Floor System TECHNO GRAPHITE
    TIEMME

    Heating Floor System TECHNO GRAPHITE

    Google-Übersetzung,

    TECHNO GRAPHITE kann in Wohn- und Gewerbe-Fußbodenheizungs- und Kühlsystemen verwendet werden.
    Die Noppenplatte ist das Ergebnis der Kopplung einer Basis aus gesintertem expandiertem Polystyrol – mit Zusatz von Graphit, das durch die besten Formtechniken erhalten wird – und einer 0,6 mm dicken Hartfolie aus thermogeformtem Polystyrol, die der Platte eine hohe Verschleißfestigkeit verleiht.
    Die Verbindung zwischen den Paneelen wird durch ein spezielles Verriegelungssystem mit Umfangsfugen ( durch Überlappung der seitlichen Quader ) gewährleistet.

    Wärmedämmplatte aus gesintertem expandiertem Polystyrol EPS mit Graphit, mit Reliefnoppen zum Klemmen des Rohres 50 mm und Vielfache. Flammschutzmittel Euroklasse E Brandverhalten (nach UNI EN 13501-1)


    Breites Sortiment verfügbar, für jeden Dickenbedarf:
    Sp. 10mm (Druck 200 kPa, RD = 0,48 m² K/W )
    Sp. 19mm (Druck 150 kPa, RD = 0,75 m² K/W )
    Sp. 34mm (Druck 150 kPa, RD = 1,25 m² K/W )
    Sp. 42mm (Druck 150 kPa, RD = 1,50 m² K/W )
    Sp. 57mm (Druck 150 kPa, RD = 2,00 m² K/W )

    Verfügbare Produkte:
    Kunst. 0200 Pe-X-Rohr mit Sauerstoffbarriere (EVOH)
    Kunst. 3873-3873BY Vormontierter Verteiler FLOOR mit Durchflussmessern
    Kunst. 1939 Metallbox mit Höhen- und Tiefenverstellung

    Spezifikation
    • Art. 4502PANGRF

      Insulating panel for radiant floor systems in compliance with UNI EN 1264, made of sintered expanded polystyrene (EPS) with the addition of graphite, coupled with a 0.6 mm thick rigid foil in thermoformed polystyrene, which gives the panel high resistance to wearing. Provided with studs for blocking pipe with external diameter 16 and 17 mm and multiple laying distance of 50 mm, and interlocking grooves on the perimeter for a solid joint between panels (by overlapping lateral ashlars). Conforms to European Standard UNI EN 13163 with CE marking, flame retardant Euroclass E reaction to fire (according to UNI EN 13501-1), compressive strength at 10% crushing 150 and 200 kPa, declared thermal conductivity 0.031 W/mk. Total plan dimensions: 1450x850 mm. Available insulation thicknesses: 10 mm (RD = 0.48 m² K/W) - 19 mm (RD = 0.75 m² K/W) - 34 mm (RD =1.25 m² K/W) - 42 mm (RD = 1.50 m² K/W) - 57 mm (RD = 2.00 m² K/W).

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerheating-floor-system-techno-graphite
    • ProduktfamilieRADIANT SYSTEM
    • ProduktgruppeFLOOR HEATING SYSTEM
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2022-01-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit