Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hybrid Pedestals - Uni-Just 5/8" - 54"
Hybrid Pedestals - Uni-Just 5/8" - 54"
Hybrid Pedestals - Uni-Just 5/8" - 54"
Hybrid Pedestals - Uni-Just 5/8" - 54"
Hybrid Pedestals - Uni-Just 5/8" - 54"
Hybrid Pedestals - Uni-Just 5/8" - 54"

    Hybrid Pedestals - Uni-Just 5/8" - 54"

    Google-Übersetzung,

    Das Tile Tech-Stützsystem ist für Betonpflastersteine, Porzellanpflastersteine ​​oder IPE-Terrassenfliesen konzipiert, die waagerecht über einem Dach verlegt werden. Unser PATENTIERTES Hybrid-Stützsystem ist ein innovatives Produkt, das Selbstnivellierung ermöglicht, ein Einzelmodell für alle Höhenanwendungen, schraubenverstellbar, PVC-Rohr verstellbar und stapelbar ist. Der Untergrund kann entweder eine Beton- oder Holzkonstruktion sein, mit einer Dachmembran darüber.

    Unser Hybrid Pedestal™-System besteht aus 7 Standardkomponenten und einem handelsüblichen SDR-35 PVC-Abwasserrohr mit 4,215 Zoll Durchmesser. Das PVC-Rohr ermöglicht eine Höhenvariation des Sockelsystems von bis zu 24+ Zoll und wird mit einer 12-Zoll-Kappsäge auf die gewünschte Höhe zugeschnitten. Die Uni-Base wird dann auf ein Ende des PVC-Rohrs „aufgepresst“ und ein Uni-Collar auf das andere Ende. Kleben oder andere Befestigungen sind nicht erforderlich. Anschließend wird ein 3/4-Zoll- oder 1-1/2-Zoll-Uni-Insert in den Uni-Collar geschraubt, was eine feine Höheneinstellung ermöglicht. Die Montage wird abgeschlossen, indem die Uni-Cap mit dem Uni-Insert ausgerichtet und verriegelt wird. Zu den Uni-Cap-Funktionen gehören integrierte selbstnivellierende und abnehmbare 1/8-Zoll-Abstandshalter für den richtigen Abstand der Pflastersteine ​​und die Ausrichtung der Fugen.

    Stapelbare Kappen
    ermöglichen geringfügige Höhenanpassungen von 1/2" bis 2" und können Neigungen von 0 % bis 3 % ausgleichen, indem der integrierte Neigungskompensator einer Kappe relativ zur anderen ausgerichtet wird. Einfach, leicht und erschwinglich!

    Einzelmodelldesign
    ermöglicht alle Höhenanwendungen von 1/2 Zoll bis 24 Zoll Höhe, was zu geringeren Arbeits- und Materialkosten führt. Beseitigt übrig gebliebene Teile und Stücke!

    PVC-Rohranpassung
    ermöglicht es, die Höhe des Sockelsystems um bis zu 24+ Zoll zu variieren, indem überall handelsübliche 4"-ø SDR-35 PVC-Rohre verwendet werden. Es entfallen Material- und Versandkosten!

    Schraubeneinstellung
    ermöglicht eine schnelle und einfache Feineinstellung der Höhe um weitere 3/4", 1-1/2" und 4", je nach Modellgröße des verwendeten UNI-INSERT™. Das exakte Zuschneiden der Rohre entfällt!

    Selbstnivellierend
    Kopf ermöglicht Neigungsausgleich von 0 % bis 4 % in jede Richtung. Ein T-Griff-Werkzeug ermöglicht Anheben und Nivellieren, während es mit Pflastersteinen beladen ist. Es müssen keine Pflastersteine ​​entfernt werden, um Anpassungen vorzunehmen!

    Dachpflastersteine, Terrassenpflastersteine, Sockelpflastersteine, Terrassenfliesen, Dachterrassen, Windauftrieb, Windauftrieb, Porzellanpflastersteine, Pflastersockel

    Spezifikation
    • Roof Pavers, Deck Pavers, Pedestal Pavers, Decking Tiles, Elevated, Roof Decks, Wind Uplift, Wind-Uplift, Porcelain Pavers, Paver Pedestal

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpedestal-pavers-hybrid-001
    • ProduktfamilieRoof Pavers Pedestals
    • ProduktgruppeHybrid Pedestal System
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-08-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme
    • IFCClassificationBauelement
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs, floor and paving elements
    • Klassifizierung07 76 00
    • Format2014TitelRoof Pavers
    • OmniClassNummer23-15 17 11
    • OmniClassTitelFlooring Specialties and Accessories
    • CSIUniFormatIICodeB1010
    • CSIUniFormatIITitleFloor Construction
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit