Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hybrid Pedestals - Stack Cap 1/2"-2"
Hybrid Pedestals - Stack Cap 1/2"-2"
Hybrid Pedestals - Stack Cap 1/2"-2"
Hybrid Pedestals - Stack Cap 1/2"-2"
Hybrid Pedestals - Stack Cap 1/2"-2"
Hybrid Pedestals - Stack Cap 1/2"-2"

    Hybrid Pedestals - Stack Cap 1/2"-2"

    Google-Übersetzung,

    Das Tile Tech Pedestal System ist für Betonpflastersteine, Porzellanpflastersteine oder IPE-Terrassenplatten konzipiert, die eben über einem bebauten Dach verlegt werden. Unser PATENTIERTES Hybrid-Stützsystem ist ein innovatives Produkt, das eine Selbstnivellierung ermöglicht, ein einziges Modell für alle Höhenanwendungen, schraubverstellbar, PVC-Rohr verstellbar und stapelbar. Das Substrat kann entweder eine Beton- oder eine Holzstruktur sein, mit einer Dachmembran darüber.

    Unser Hybrid Pedestal™-System besteht aus 7 Standardkomponenten und einem handelsüblichen SDR-35-PVC-Abwasserrohr mit einem Durchmesser von 4,215 Zoll. Durch das PVC-Rohr kann das Sockelsystem in der Höhe um bis zu 24+ Zoll variieren und wird mit einer 12-Zoll-Kappsäge auf die gewünschte Höhe geschnitten. Die Uni-Basis wird dann auf ein Ende des PVC-Rohrs und ein Uni-Kragen auf das andere Ende „aufgepresst“ und erfordert kein Kleben oder andere Befestigungen. Entweder 3/4" oder 1-1/2" Uni-Insert wird dann in den Uni-Collar geschraubt, was eine feine Höheneinstellung ermöglicht. Die Montage wird abgeschlossen, indem die Uni-Cap mit dem Uni-Insert ausgerichtet und verriegelt wird. Die Uni-Cap-Merkmale umfassen eingebaute selbstnivellierende und abnehmbare 1/8-Zoll-Abstandslaschen für den richtigen Pflasterabstand und die Fugenausrichtung.

    Stapelbare Kappen
    ermöglichen geringfügige Höhenanpassungen von 1/2 Zoll bis 2 Zoll und können Neigungen von 0 % bis 3 % ausgleichen, indem der eingebaute Neigungsausgleicher einer Kappe relativ zur anderen ausgerichtet wird. Einfach, bequem und günstig!

    Einzelmodelldesign
    ermöglicht alle Höhenanwendungen von nur 1/2 Zoll bis zu 24 Zoll, was zu geringeren Arbeits- und Materialkosten führt. Eliminiert übrig gebliebene Teile und Stücke!

    Anpassung des PVC-Rohrs
    ermöglicht es dem Sockelsystem, in der Höhe bis zu 24+ Zoll zu variieren, indem handelsübliche 4-Zoll-Ø-SDR-35-PVC-Rohre verwendet werden, die überall erhältlich sind. Eliminiert Material- und Versandkosten!

    Schraubverstellung
    ermöglicht eine schnelle und einfache Höhenfeineinstellung für zusätzliche 3/4 Zoll, 1-1/2 Zoll und 4 Zoll, je nach Modellgröße des verwendeten UNI-INSERT™. Kein exaktes Rohrschneiden mehr!

    Selbstnivellierend
    Kopf ermöglicht einen Neigungsausgleich von 0 % bis 4 % in jede Richtung. Ein T-Griff-Werkzeug ermöglicht das Anheben und Nivellieren, während es mit Pflastersteinen beladen ist. Eliminiert das Entfernen von Pflastersteinen, um Anpassungen vorzunehmen!

    Dachpflaster, Terrassenpflaster, Sockelpflaster, Terrassenplatten, Dachdecks, Windauftrieb, Windauftrieb, Porzellanpflaster, Pflastersockel

    Spezifikation
    • Roof Pavers, Deck Pavers, Pedestal Pavers, Decking Tiles, Roof Decks, Wind Uplift, Wind-Uplift, Porcelain Pavers, Paver Pedestal

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpedestal-pavers-hybrid-003
    • ProduktfamilieRoof Pavers Pedestals
    • ProduktgruppeHybrid Pedestal System
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-08-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme
    • IFCClassificationBauelement
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs, floor and paving elements
    • Klassifizierung07 76 00
    • Format2014TitelRoof Pavers
    • OmniClassNummer23-15 17 11
    • OmniClassTitelFlooring Specialties and Accessories
    • CSIUniFormatIICodeB1010
    • CSIUniFormatIITitleFloor Construction
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit