Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Porcelain Pavers - Rustica Series™
Porcelain Pavers - Rustica Series™
Porcelain Pavers - Rustica Series™
Porcelain Pavers - Rustica Series™
Porcelain Pavers - Rustica Series™
Porcelain Pavers - Rustica Series™
Porcelain Pavers - Rustica Series™
Porcelain Pavers - Rustica Series™
Porcelain Pavers - Rustica Series™
Porcelain Pavers - Rustica Series™

    Porcelain Pavers - Rustica Series™

    Google-Übersetzung,

    Rustikal-Holz-Effekt

    Das Sortiment an Feinsteinzeug-Pflastersteinen von Tile Tech bietet nicht nur simulierte Holzplankenoberflächen, sondern auch eine einzigartige Palette simulierter verwitterter Holzoberflächen, die das Aussehen und die Eigenschaften von natürlichem Altholz nachahmen, jedoch ohne die Nachteile von Verblassen, Verdrehen, Verziehen, Verfall und geringer Feuerbeständigkeit Naturholz eigen.

    Diese vielseitigen Porzellan-Pflastersteine können problemlos zur Erneuerung bestehender Betonflächen verwendet werden, indem sie einfach direkt auf den vorhandenen Beton gelegt werden, wobei kurze Stützsockel an den Ecken jedes Pflastersteins verwendet werden, um unebene Untergrundbedingungen auszugleichen. Alternativ können die Pflastersteine auf einem Bett aus verdichtetem Sand oder verdichtetem Kies verlegt werden.

    Altholz-Effekt

    Porzellan-Pflastersteine der Porce-Rustica™-Serie bieten eine Hightech-Alternative zu wiedergewonnenem Naturholz, was zu einer geschickten Verbindung der Porzellanfliesentechnologie mit der zeitlosen Eleganz und Schönheit von Altholz führt, wodurch ein langlebiges, lichtbeständiges Pflastermaterial mit einer einzigartigen rustikalen Holzmaserung entsteht Fertig. Das Muster der Holzmaserung unterscheidet sich bei jeder Fliese, genau wie zufällige Stücke von natürlichem Altholz.

    Dieses vielseitige Material kann in einer Sand-Set-, Thin-Set-Cement-Set- oder Sockel-Set-Anwendung installiert werden und verwandelt jeden Raum, ob gewerblich oder privat, direkt vor Ihren Augen!

    Verwitterter Holzeffekt

    Das Sortiment an Feinsteinzeug-Pflastersteinen von Tile Tech ist besonders nützlich für erhöhte Terrassen im Außenbereich, wenn sie in Verbindung mit unserem verstellbaren Hybrid-Sockelsystem verwendet werden, um eine dauerhafte, attraktive Terrassenoberfläche über vorhandenen Versorgungsleitungen zu konstruieren oder perfekt ebene Dachterrassen zu schaffen.

    Aufgrund ihres geringen Gewichts sind Feinsteinzeugpflaster viel einfacher zu transportieren und zu installieren, insbesondere in Hochhausanwendungen, wo sie problemlos in Lastenaufzügen transportiert werden können. Und aufgrund ihrer Feuerbeständigkeit können sie eine ideale Alternative zu natürlichen Holzterrassen in Bereichen sein, in denen die örtlichen Brandschutzbestimmungen die Verwendung von Holz als Terrassenmaterial für Dächer nicht zulassen. Da die Fertiger im Wesentlichen wartungsfrei sind, behalten sie Jahr für Jahr ihr attraktives Aussehen, selbst bei stark frequentierten Einsätzen.

    Dachpflaster, Terrassenpflaster, Sockelpflaster, Terrassenplatten, Dachdecks, Windauftrieb, Windauftrieb, Porzellanpflaster, Pflastersockel

    Spezifikation
    • Standard Sizes: 24”x 24″
      Thickness: 3/4″
      Weight: 9 lbs per sq.ft;

      Roof Pavers, Deck Pavers, Pedestal Pavers, Decking Tiles, Roof Decks, Wind Uplift, Wind-Uplift, Porcelain Pavers, Paver Pedestal, porcelain tile, porcelain tiles, outdoor pavers, outdoor tiles, paver stone, paver stones, porcelain tile, porcelain tiles

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertile-tech-porcelain-porce-rustica
    • ProduktfamiliePorcelain Roof Pavers
    • ProduktgruppeWood Rustic Series
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-08-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)23.4
    • Breite (Inches)23.4
    • Tiefe (Inches)0.75
    Verwandt
    • HauptmaterialPorzellan
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Pflaster, Steine und Außenbeläge
    • UNSPSCNameTiles and flagstones
    • UNSPSCCode301317
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_93_60_09
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungClay pavers
    • Klassifizierung07 76 00
    • Format2014TitelRoof Pavers
    • OmniClassNummer23-13 41 19 11
    • OmniClassTitelRoof Pavers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit