Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Parket Merbau PRIME 14X190X2200 MM
Timberman

Parket Merbau PRIME 14X190X2200 MM

Google-Übersetzung,
Die Lamellenparkettböden sind nicht nur eine schöne und langlebige Bodenlösung. Das unterschiedliche Farbspiel der einzelnen Parkettstäbe schafft Abwechslung und Leben auf der Bodenfläche. Prime ist die reine Sortierung, bei der ein breites Farbenspiel nicht erlaubt ist. Das Ergebnis ist ein sehr stilvoller und harmonischer Holzboden, der zu jedem Einrichtungsstil passt. Wenn Sie mehr Leben im Raum wünschen, wählen Sie die Akzentsortierung. Hier ist ein lebhafteres Farbspiel erlaubt und der Holzboden kann so die Grundlage für eine besondere Raumgestaltung bilden. Multiclic - Naturöl Natur
Technische Spezifikation
  • Referenznummer144012MO
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-03-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)14
  • Breite (mm)190
  • Tiefe (mm)2200
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialHolz
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Laminate
  • IFCClassificationVerkleidung
  • UNSPSCNameWood flooring
  • UNSPSCCode30161702
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit