TITONI ICON SYSTEM
DAS LEGENDÄRE ARBEITSPFERD DES MINIMALEN RAHMENDESIGNS.
Das TITONI ICON System zählt zu den herausragendsten Produkten unseres Sortiments. Es ist thermisch flexibel und statisch robust konstruiert und eignet sich für Anwendungen in warmen wie auch in gemäßigt kalten Klimazonen. Das System ermöglicht großflächige Verglasungen und bietet gleichzeitig hervorragende Leistung in Bezug auf Wasserdichtigkeit, Luftdurchlässigkeit, Windlastbeständigkeit und Wärmedämmung.
Ultradünne Ansichtsbreiten werden durch drei spezielle Verfahren erzielt: Strukturverglasung, verstärkte Bauteile und speziell entwickelte, ineinandergreifende Pfosten. Die Rahmenkonstruktion ist so konzipiert, dass sie Festigkeit und Langlebigkeit bei minimalem sichtbarem Profil gewährleistet. Das ICON-System ist vielseitig einsetzbar und eignet sich sowohl für warme als auch für gemäßigt kalte Klimazonen. Es ist für 38 mm (1-½ Zoll) und 54 mm (2-⅛ Zoll) Isolierglas ausgelegt.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |