Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Titoni Pivot Doors
Titoni Pivot Doors

    Titoni Pivot Doors

    Google-Übersetzung,

    DREHTÜREN

    Das TITONI PIVOT System vereint Funktionalität mit einer markanten architektonischen Präsenz. Die freihändig bedienbare Drehtür eignet sich für den Innen- und Außenbereich und ermöglicht ausdrucksstarke Designakzente ohne Einschränkungen. Unmerkliche Motoren sind direkt in die oberen und unteren Scharniere integriert und ermöglichen so eine sanfte und mühelose Drehung der Türflügel um die vertikale Achse.

    Der TITONI PIVOT ist sowohl in manueller als auch in vollautomatischer Ausführung erhältlich und besticht durch seine Vielseitigkeit und Eleganz. Von übergroßen Eingangstüren bis hin zu kompletten Wänden aus Drehflügeln bietet er gestalterische Freiheit bei gleichzeitig minimalen Sichtlinien. Der PIVOT eignet sich für den Einsatz in warmen und gemäßigt kalten Klimazonen und ist für 38 mm (1-½") und 54 mm (2-⅛") Isolierglas ausgelegt.


    Spezifikation
    • System Options:

      • Available in both 38 and 54 series.
      • Vertical Interlock: slim ¾” thickness.
      • Configurations: Single or multi-panel, inward or outward opening, manual or automated operation.

      Design & Operation:

      • Concealed automation available upon request.
      • Ideal for entry doors, interior partitions, or walls of pivoting doors.
      • Can be mulled to fixed windows or window walls for façade applications.

      Glass & Certifications:

      • Multiple laminated options for enhanced noise reduction and impact resistance.
      • NFRC certified, with a wide selection of Low-E coatings available in both double and triple glazing.


    Technische Spezifikation
    • Referenznummertitoni-pivot-doors
    • ProduktfamilieAluminum Windows
    • ProduktgruppePivot Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Lackierte Türelemente
    • IFCClassificationFenster
    • Klassifizierung08 51 13
    • Format2014TitelAluminum Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit