Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Estia 5 Alta Potenza R410a (Outdoor unit) HWS-P 80 110 5HR-E
TOSHIBA

Estia 5 Alta Potenza R410a (Outdoor unit) HWS-P 80 110 5HR-E

Google-Übersetzung,
Die Reihe der Wärmepumpen Estía Alta Temperatura besteht aus 2 einphasigen Modellen mit 8 kW und 11,2 kW thermischer Leistung, mit denen Sie auch einen Warmwasserspeicher kombinieren können. Estía Alta Temperatura hält 100 % der Nennleistung bis zu einer Außentemperatur von -15 ºC aufrecht, außerdem ist der Betrieb bei Außentemperaturen bis zu -25 ºC garantiert, was es zu einem einzigartigen und vielseitigen Produkt für jeden primären Heizbedarf macht, selbst den höchsten extrem, ohne dass ein Backup-Gerät oder Support bereitgestellt werden muss. Um die Heizleistung bei niedrigen Außentemperaturen zu erhöhen, wurde die maximale Drehzahl des Kompressors um 28 % erhöht. Die Hydronikmodule sind alle mit einer 6-stufigen Wärmepumpe der Energieklasse A++ ausgestattet. Im Gegensatz zur Standardversion ermöglicht das Hydronikmodul der Estía Alta Temperatura die Produktion von Wasser von 7 ºC beim Kühlen bis zu 60 ºC beim Heizen. Dank der Kabelfernsteuerung können bis zu 8 Wärmepumpen parallel in derselben Anwendung betrieben werden, was das System zur idealen Lösung für private und gewerbliche Anwendungen macht. Schließlich ist die an Bord des Hydronikmoduls montierte Steuerung mit wöchentlicher Programmierbarkeit ausgestattet und kann bis zu zwei verschiedene Temperaturzonen und mit verschiedenen Arten von Terminals verwalten. Estía ist mit externen Überwachungs- und Steuerungssystemen kompatibel, die Protokolle wie Modbus und Konnex verwenden.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerEstia5-alta-potenza-R410a-80-110_unita-esterna
  • ProduktfamilieHVAC - Residential: air to water
  • ProduktgruppeOutdoor unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)925
  • Breite (mm)525
  • Tiefe (mm)355
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • IFCClassificationLuftauslass
  • UNSPSCNameAir conditioners
  • UNSPSCCode40101701
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_65_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir conditioning
  • OmniClassNummer23-33 39 00
  • OmniClassTitelAir Conditioning Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Italien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit